Selecciona tu región e idioma

Menú

W Hitachi Energy tworzymy rozwiązania, które realnie wpływają na świat – dostarczamy energię do domów, szpitali, szkół i przemysłu. Pracując z nami, stajesz się częścią globalnego zespołu, który buduje zrównoważoną przyszłość energetyczną.

W naszym Centrum Usług Inżynieryjnych będziesz rozwijać się przy projektach o globalnym zasięgu – projektujemy transformatory, które trafiają do klientów na całym świecie.


Stawiamy na współpracę, rozwój i dzielenie się wiedzą – możesz liczyć na solidny onboarding i wsparcie doświadczonego zespołu.


Stanowisko: Konstruktor Mechanik [M/K/N]

Lokalizacja: Łódź lub Kraków


Na tym stanowisku będziesz rozwijać się w obszarze projektowania, a także rozwój rozwiązań mechanicznych dla transformatorów.


Twój wpływ

  • Tworzenie projektów mechanicznych i dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami klienta
  • Koordynacja i nadzór nad realizacją powierzonych projektów
  • Optymalizacja rozwiązań technicznych
  • Współpraca z międzynarodowym zespołem inżynierów

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki mechaniczne)
  • Znajomość CAD 3D (mile widziane: Creo Parametric)
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Umiejętność pracy zespołowej i dobra organizacja pracy
  • Wiedza z zakresu transformatorów lub energetyki oraz doświadczenie projektowe będzie dodatkowym atutem

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.


Benefity:

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Elastyczne godziny pracy
  • Praca hybrydowa lub zdalna
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.



Ubicación Lodz, Lodz, Poland;
Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-19
Número de referencia R0137468

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.