Selecciona tu región e idioma

Menú

Hledáme posilu do našeho stabilního týmu zkušených projektantů rozváděčů ochran a řídicích systémů pro rozvodny VVN a VN.

Jsme otevřeni jak zkušenému člověku, který může pracovat samostatně, tak i absolventovi elektrotechnických oborů, který se bude postupně zaučovat.

Místo výkonu práce je v Trutnově, případně v Ostravě.

MEZI HLAVNÍ ÚKOLY PATŘÍ:

  • Tvorba projektové dokumentace v prostředí CAD/CAE a dalších podkladů potřebných pro realizaci místní výroby rozváděčů

  • Parametrizace programovatelných terminálů pomocí SW nástrojů pracujících pod MS Windows

  • Návrhy systémů chránění pro rozvodny VN / VVN

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Nutná znalost elektrických obvodů, orientace v obvodových schématech

  • Pokročilá znalost práce na PC (výhodou znalost prostředí CAD)

  • Znalost anglického jazyka na B1/B2 (projekty jsou pro zákazníky do celého světa)

  • Řidičské oprávnění sk. B (příležitostné cestování)

  • Samostatnost, technické myšlení, systematičnost

  • VŠ nebo SŠ vzdělání v elektrotechnickém oboru

  • Praxe v oboru je výhodou, absolventy zaučíme

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:

  • Perspektivu stabilního a dlouhodobého zaměstnání (zabýváme se klíčovou infrastrukturou)

  • Stabilní spolupracující tým zkušených odborníků s letitým know-how, kvalitní zaučení

  • 5 týdnů dovolené

  • 7,5 hodin pružné pracovní doby

  • Možnost pracovat z domova   

  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky vy výši 110Kč

  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy

  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem

  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Ubicación Trutnov, Královéhradecký kraj, Czechia;
Ostrava, Moravskoslezský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-20
Número de referencia R0144787

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.