Selecciona tu región e idioma

Menú

Die Möglichkeit

Gestalten Sie mit uns die Energieinfrastruktur von morgen.


Für die Abwicklung anspruchsvoller Projekte im Bereich Hochspannungsanlagen, Umspannwerke und Netzinfrastruktur suchen wir einen engagierten Baustellenleiter (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams.


In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie die operative Leitung unserer Baustellen und stellen sicher, dass unsere Projekte sicher, wirtschaftlich und termingerecht umgesetzt werden.


Wir wissen, dass unsere Field Service Engineers durch hohe Reisebereitschaft, Flexibilität und längere Einsätze vor Ort einen besonderen Beitrag leisten. Deshalb gewähren wir für anspruchsberechtigte Mitarbeitende zusätzlich eine attraktive Außendienstzulage in Höhe von 10 % des monatlichen Grundgehalts.


Das kannst du bewirken

  • Eigenverantwortliche Leitung und Koordination von Baustellen im Hochspannungsbereich (110-kV- bis 380-kV-Anlagen)
  • Führung und Steuerung von Eigenpersonal sowie Nachunternehmern
  • Sicherstellung der Einhaltung von Arbeitssicherheits-, Qualitäts- und Umweltschutzvorgaben
  • Planung und Überwachung von Montage-, Umbau- und Inbetriebnahmeaktivitäten
  • Organisation von Personal, Material, Werkzeugen, Intrastruktur und Geräten
  • Teilnahme an Baubesprechungen mit Kunden, Netzbetreibern und den Projektteams
  • Überwachung von Terminplänen sowie Fortschrittskontrolle
  • Erstellung von Baustellendokumentationen und Berichten
  • Unterstützung bei Nachtragsmanagement und Baustellenabrechnung
  • Koordination von ggf. notwendigen Freischaltungen, Arbeitsfreigaben und Sicherheitsmaßnahmen

Dein Hintergrund


Fachliche Qualifikationen

  • Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Energietechnik
  • Wünschenswert Weiterbildung zum Meister oder Techniker Elektrotechnik
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Baustellen- oder Montageleitung
  • Erfahrung im Bereich Hochspannungsanlagen, Umspannwerke oder Energieinfrastruktur
  • Gute Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften (DGUV, DIN-VDE, VOB)

Idealerweise bringen Sie zusätzlich mit:

  • Erfahrung mit Netzbetreibern und Versorgungsunternehmen
  • Kenntnisse im Baustellen- und Projektmanagement
  • Erfahrung im Bau von Hochspannungsanlagen und dem Service
  • SCC/SCP-Zertifizierung

Persönliche Kompetenzen

  • Ausgeprägte Sicherheitsverständnis und Handlungsweisen
  • Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfähigkeit
  • Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen
  • Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
  • Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
  • Hohes Qualitätsbewusstsein
  • Flexibilität und hohe Reisebereitschaft

Wir bieten

  • Anspruchsvolle Projekte im Bereich der Energiewende
  • Unbefristete Festanstellung
  • Attraktive Vergütung über den Tarif hinaus (IG Metall BW) inklusive mehreren Sonderzahlunge
  • 35 Stundenwoche und flexible Arbeitszeitkonten
  • Mehrarbeitszuschläge, Familienheimfahrten und weitere Benefits
  • 30 Tage Urlaub
  • Dienstwagen zur privaten Nutzung (optional)
  • Moderne Arbeitsmittel
  • Kollegiales und professionelles Umfeld
  • Finanzielle Unterstützung für dein Workout in über 7500 Fitnesseinrichtungen in ganz Deutschland​

Ubicación Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-23
Número de referencia R0135532

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.