Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

In unserem Werk BiMOS Backend in Lenzburg stellen wir effiziente und hochwertige Leistungshalbleiter für den Einsatz in Motorensteuerungen und Wechselrichtersystemen her. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer effizienteren und nachhaltigeren Industrie, Mobilität und Energieversorgung. Als Operator bedienst und überwachst du unsere modernen Produktionsanlagen und stellst sicher, dass die Produktionsaufträge fachgerecht und gemäss den geltenden Vorgaben ausgeführt werden. In unserer hochintegrierten Industrie-4.0-Fertigung erwartet dich ein technisch anspruchsvolles Arbeitsumfeld, in dem du deine Fähigkeiten einbringen und dich kontinuierlich weiterentwickeln kannst.

 

 

 

Das kannst du bewirken

  • Bedienen und Überwachen der Produktionsanlagen im Bereich BiMOS Backend
  • Ausführen der Produktionsaufträge gemäss den geltenden Arbeitsanweisungen und Prozessvorgaben
  • Sicherstellen der Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen sowie Einhalten der vorgegebenen Prozesse
  • Sorgfältiges Erfassen und Dokumentieren der Produktionsdaten
  • Aktive Mitarbeit bei der kontinuierlichen Verbesserung von Produktionsabläufen und Prozessen
  • Unterstützung bei der Erreichung der Produktionsziele und bei der Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs

 

 

 

Das bringst du mit

  • Erfahrung in einem Produktions- oder Industriebetrieb von Vorteil
  • Technisches Verständnis und Interesse an automatisierten Produktionsanlagen
  • Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und eine sorgfältige Arbeitsweise
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
  • Gute Deutschkenntnisse
  • Bereitschaft zur Arbeit im Schichtbetrieb sowie Motivation, Neues zu lernen und dich fachlich weiterzuentwickeln

 

 

 

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwarten dich eine moderne High-Tech-Fertigung, ein internationales Arbeitsumfeld, eine umfassende Einarbeitung, attraktive Sozialleistungen und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten.

Ubicación Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-27
Número de referencia R0146404

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.