Selecciona tu región e idioma

Menú

Starszy Specjalista ds. Łańcucha Dostaw (SCM) [k/m/n]

Starszy Specjalista ds. Łańcucha Dostaw (SCM) [k/m/n]

 

Lokalizacja: Łódź


Na tym stanowisku będziesz kształtować przyszłość łańcucha dostaw dla Jednostki Biznesowej Serwisu (PGSV), wpływając na kluczowe decyzje zakupowe, rozwój partnerstw z dostawcami oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność, konkurencyjność i odporność organizacji. Twoje pomysły i inicjatywy będą tworzyć realną wartość biznesową, wspierając rozwój firmy, sukces projektów i satysfakcję klientów.


Twój wpływ:

  • Współpraca z zespołami Project Managementu, Sprzedaży, Jakości, Konstruktorów oraz Inżynierii w zakresie ofertowania, planowania zakupów i realizacji projektów serwisowych.
  • Opracowywanie i wdrażanie strategii zakupowych dla wybranych kategorii materiałów i usług zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi wytycznymi SCM.
  • Zarządzanie kosztami zakupów na poziomie lokalnym oraz HUB-u, monitorowanie wydatków i identyfikowanie możliwości optymalizacji kosztowej.
  • Prowadzenie procesów sourcingowych, w tym poszukiwanie nowych dostawców, analiza ofert, negocjowanie warunków handlowych oraz zawieranie umów.
  • Wsparcie procesów ofertowych i przetargowych poprzez przygotowywanie kalkulacji materiałowych oraz rekomendacji zakupowych.
  • Inicjowanie i realizacja projektów związanych z redukcją kosztów, zarządzaniem ryzykiem dostaw, wdrażaniem nowych technologii i ciągłym doskonaleniem procesów.
  • Zarządzanie kwalifikacją, oceną i rozwojem dostawców zgodnie z wymaganiami biznesowymi i jakościowymi.
  • Monitorowanie wyników dostawców, prowadzenie działań korygujących oraz wspieranie procesów reklamacyjnych i eskalacyjnych.
  • Dbanie o jakość danych w systemach ERP oraz zgodność procesów z obowiązującymi standardami SCM.
  • Przygotowywanie analiz, raportów oraz prezentacji dla kierownictwa i interesariuszy biznesowych.

 

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, logistyczne, ekonomiczne lub związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw.
  • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zakupów, zarządzania dostawcami, SCM lub w środowisku produkcyjnym bądź serwisowym.
  • Dobra znajomość procesów zakupowych, sourcingowych oraz zarządzania relacjami z dostawcami.
  • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i zarządzaniu wieloma priorytetami jednocześnie.
  • Umiejętność analizy kosztów, danych biznesowych oraz przygotowywania rekomendacji dla interesariuszy.
  • Znajomość zagadnień związanych z contract management i project management będzie dodatkowym atutem.
  • Praktyczna znajomość systemów ERP (mile widziany SAP), SAP Ariba oraz pakietu Microsoft 365.
  • Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych i AI wspierających codzienną pracę.
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
  • Umiejętność budowania relacji oraz efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku.

 

W Hitachi Energy wierzymy, że nasi pracownicy są fundamentem naszego sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wspierające i inkluzywne środowisko pracy, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz pakiet benefitów został stworzony z myślą o wspieraniu pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

 

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.

 

Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.

 

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Supply Chain
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-10-27
Número de referencia R0147567

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.