Selecciona tu región e idioma

Menú

Manufacturing Production Workers focus on setting up, operating, maintaining, and troubleshooting manufacturing production (i.e., machining, processing, assembly, or packaging) equipment including: Operating machine tool, chemical processing, assembly, or packaging equipment to manufacture products according to production specifications, schedules, volume/cost/wastage targets, and quality standards. Moving, packing, and sorting raw materials or finished goods. Monitoring the quality of output to identify, discard, or re-manufacture faulty products. Maintaining accurate daily production records as input to manufacturing performance analysis An Entry Para-Professional (S15) requires very basic knowledge of job procedures and tools obtained through limited work experience and may require vocational education. Responsibilities may include: Work is routine or follows standard procedures, only very occasionally require interpretations or deviation from standard procedures. Works under close to moderate supervision. Communicates information that requires some basic explanation or interpretation.

Ubicación Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-04
Número de referencia R0120334

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.