Selecciona tu región e idioma

Menú

Pro naše servisní středisko s centrálou a zázemím v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici:

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro zařízení VVN (GCB, VVN vypínače, GIS)

Naše servisní středisko se zabývá servisem VVN technologie, zejména VVN vypínačů, generátorových vypínačů a zapouzdřených, plynem izolovaných rozvoden (GIS). Právě pro toto bouřlivě rozvíjející se odvětví potřebujeme tech-nika – specialistu, který bude zajiťovat montáž, uvádění do provozu, servis, diagnostiku a další činnosti na VN a VVN produktech Hitachi.
Jedná se o odbornou práci s cestováním po České Republice, našem přiděleném regionu s možností výjezdů po celém světě dle aktuální potřeby. Nutností je se domluvit anglicky, velkou výhodou by byla i znalost dalších cizích jazyků.

Jedná se o velmi zajímavou práci, vhodnou pro zkušené techniky i pro absolventy technických škol s možností od-borného rozvoje v oblasti, která představuje technologický vrchol oboru.
Zaučení probíhá ve výrobních závodech ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii a následně spoluprácí se zkušenými techniky přímo v terénu.

Cestování a pobyt v zahraničních destinacích je s plnou podporou firmy se zajištěnou cestou, ubytováním, autem a nadstandardním kapesným nad stanované diety. Případné přesčasy je možno vybrat formou náhradního volna po

návratu do ČR. O zajištění zakázky a administrativní část se stará přidělený projektový manager.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Mechanická instalace, elektrické zkoušky při uvádění do provozu, opravy mechanickýh i elektrických komponent a specializovaná diagnostika parametrů VVN zařízení v ČR, Evropě a ve světe dle aktuální potřeby.

  • Po zaučení také složitější generální opravy a údržby přístrojů VVN.

  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii, kde se také konají odborná školení a certifikace.

  • Úzká spolupráce se projektovými manažery.

  • Tvorba protokolů a vedení dokumentace projektu.

  • Dodržování zásad BOZP a pracovních standardů společnosti.

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • Odborná škola elektrotechnického směru s praxí elektro (VN, VVN velkou výhodou), ale pozice je možná i pro absolventy.

  • Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022Sb.

  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.

  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.

  • Flexibilitu a ochotu cestovat.

  • Osobní vyzrálost. Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci.

  • Řidičský průkaz skupiny B.

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.

  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.

  • 5 týdnů dovolené

  • Narozeninové volno

  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy

  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet

  • Speciální firemní oblečení

  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy

  • Firemní mobil a notebook

  • V rámci cestování různé druhý příplatků

Ubicación Prague, Bohemia, Czechia
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-05
Número de referencia R0148836

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.