Selecciona tu región e idioma

Menú

Bouw mee aan de energietoekomst bij Hitachi Energy!


Bij Hitachi Energy werken we aan een duurzamere, flexibelere en betrouwbaardere energievoorziening. Als Field Service Technician speel je een sleutelrol in het installeren, onderhouden en in bedrijf stellen van hoogspanningsinstallaties bij klanten door heel Nederland.

Je werkt met geavanceerde technologieën op het gebied van energietransmissie en -distributie en levert een directe bijdrage aan de energietransitie. Samen met ervaren collega's werk je aan uitdagende projecten binnen een internationale organisatie waar veiligheid, innovatie, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.


Wat ga je doen

  • Installeren, inspecteren en onderhouden van hoogspanningsapparatuur.
  • Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan transformatoren en schakelinstallaties.
  • Lokaliseren, analyseren en oplossen van technische storingen.
  • Uitvoeren van testen, metingen en inbedrijfstellingen op locatie.
  • Opstellen van servicerapporten en technische documentatie.
  • Adviseren en ondersteunen van klanten tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden.
  • Werken volgens de hoogste veiligheidsnormen en bijdragen aan een veilige werkomgeving, conform onder andere NEN 3140, NEN 3840 en VCA-richtlijnen.

Wat breng je mee

  • Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in Elektrotechniek, Energietechniek of een vergelijkbare technische richting.
  • Ervaring met onderhoud, service, commissioning of inbedrijfstelling van elektrische installaties, bij voorkeur binnen de energie- of hoogspanningssector.
  • Kennis van hoogspannings-, middenspannings- en energiesystemen, elektrische schema's en beveiligingsprincipes.
  • Bekendheid met veiligheidsnormen zoals NEN 3140 en NEN 3840; een VCA-certificaat is een pré of je bent bereid dit te behalen.
  • Een zelfstandige, proactieve en klantgerichte werkhouding.
  • Goede communicatieve vaardigheden en een professionele uitstraling richting klanten.
  • Rijbewijs B en bereidheid om te reizen binnen Nederland.
  • Goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij jou

  • Een marktconform salaris volgens de CAO Metalelektro, inclusief 13e maand en vakantiegeld.
  • Tot 40 vrije dagen per jaar en een uitstekende pensioenregeling.
  • Een serviceauto, professioneel gereedschap en aantrekkelijke extra's zoals een fietsplan en collectieve zorgverzekering.
  • Internationale doorgroeimogelijkheden binnen Hitachi Energy.
  • De kans om mee te werken aan innovatieve hoogspanningsprojecten die bijdragen aan de energietransitie.
  • Een informele werksfeer met korte communicatielijnen, betrokken collega's en veel ruimte voor eigen initiatief.

Interesse?

Wil jij jouw technische expertise inzetten voor de energievoorziening van morgen? Solliciteer vandaag nog en ontdek hoe jij bij Hitachi Energy kunt bijdragen aan innovatieve energieprojecten en een duurzame toekomst.


Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-06
Número de referencia R0127394

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.