Selecciona tu región e idioma

Menú

Über die Position

Bist du bereit für eine neue Herausforderung in einem technisch anspruchsvollen Umfeld? In dieser Rolle verstärkst du unser Team in der Montage und leistest einen direkten Beitrag zur Qualität, Zuverlässigkeit und termingerechten Fertigung unserer gasisolierten Hochspannungsschaltanlagen. Mit deinem handwerklichen Geschick und deiner präzisen Arbeitsweise stellst du sicher, dass unsere Produkte höchsten Anforderungen entsprechen und kontinuierlich verbessert werden.

 

Das kannst du bewirken

  • Montage von Komponenten und Baugruppen gasisolierter Hochspannungsschaltanlagen nach technischen Unterlagen
  • Ausführung der Arbeiten nach Checklisten, Vorgaben und Anweisungen (schriftlich & mündlich)
  • Verantwortung für Qualität, Termine und korrekte Durchführung im eigenen Arbeitsbereich
  • Fehlersuche sowie aktive Unterstützung bei der Behebung von Abweichungen
  • Mitarbeit im kontinuierlichen Verbesserungsprozess durch Ideen und Feedback

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene Ausbildung als Polymechaniker/Polytechniker EFZ oder vergleichbar
  • Präzise, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Bereitschaft zur Arbeit im 2-Schicht-Betrieb
  • Teamorientiert, flexibel und engagiert
  • Deutsch fließend; Englischkenntnisse von Vorteil

Mehr über uns

Wir bieten dir ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitsweisen, in dem du dich fachlich weiterentwickeln und persönlich wachsen kannst. Du arbeitest in einem motivierten Team, das Wert auf Qualität, Sicherheit und Zusammenarbeit legt.

Ubicación Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-09
Número de referencia R0151097

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.