Selecciona tu región e idioma

Menú

Mahdollisuus


Haemme nyt käämijöitä monipuolisiin ja vaativiin erikoismuuntajatuotannon työtehtäviin muuntajatehtaalle, Hitachi Energyn Transformers -liiketoimintayksikköön Vaasaan. 


Meillä pääset tekemään merkityksellistä työtä osana maailmanlaajuista energiamurrosta. Tehtaallamme yhdistyvät pitkät perinteet ja huippuosaaminen erikoismuuntajien kehittämisessä ja valmistuksessa vaativiin käyttökohteisiin. Tässä työssä sinulla on mahdollisuus päästä kasvamaan ja kehittymään muuntajan yhden keskeisen pääkomponentin valmistuksessa. Tehtaassamme valmistetaan useita eri käämityyppejä tarkoitusta varten räätälöidyillä isoilla teollisuuskäämikoneilla. Valmistettavien käämien koko vaihtelee sadoista kiloista useisiin tuhansiin kiloihin.


Hitachi Energy investoi noin 180 miljoonaa dollaria (noin 170 miljoonaa euroa) uuteen tuotanto- ja teknologiakeskukseen Vikbyn teollisuusalueelle Mustasaareen. Vuonna 2027 valmistuvaan Hitachi Energy Park- nimeä kantavaan keskukseen rakennetaan uusi huipputeknologiaa edustava muuntajatehdas, jonka myötä muuntajien tuotanto- ja testauskapasiteetti kaksinkertaistuu Suomessa. Se tulee sisältämään myös modernit toimisto- ja testaustilat yhtiön sähköistysprojektien ja automaatio- ja ohjelmistokehityksen ammattilaisille.


Vastuualueesi

  • Käämikoneen käyttö piirustusten ja työohjeiden mukaisesti
  • Eristysmateriaalien asentaminen
  • Käämimateriaalien liittäminen eri hitsausmenetelmillä
  • Työskentely osana tuotantotiimiä

 

Taustasi                                                                                                 

  • Kokemusta kädentaitoja vaativista työtehtävistä
  • Hyviä tiimityötaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä oma-aloitteisuutta
  • Valmiutta työskennellä kolmivuorotyössä
  • Hyvää fyysistä kuntoa sekä turvallisuuslähtöistä ajattelu- ja toimintatapaa
  • Joustavaa ja positiivista asennetta työhön sekä halua sitoutua tehtävään
  • Suomen kielen taitoa
  • Teknisen alan ammatillinen perustutkinto tai työkokemus sekä tietotekniset perustaidot katsotaan eduksi

Lisätietoja meistä


Oletko valmis uusiin haasteisiin ja oppimaan uutta? Hae tehtävään 6.12.2026 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa rekrytoiva esihenkilö, Ossi Pakarinen, puh. +358 40 3583179.

Ubicación Vaasa, Ostrobothnia, Finland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-11
Número de referencia R0150283

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.