Selecciona tu región e idioma

Menú

Uusi muuntajatehdas harjakorkeudessa, sisätyöt käynnissä

Features | 24.10.2025 | 1 min read

Uuden Hitachi Energy Park -tuotanto- ja teknologiakeskuksen rakennustyöt etenevät vauhdilla. Massiivisen 30 000 neliömetrin kokoisen muuntajatehtaan runko on valmis ja sisätilojen rakentaminen käynnissä. Samalla nousee nelikerroksinen toimistokokonaisuus, jonka ensimmäisen kerroksen työt ovat meneillään. Toimistojen harjakorkeus saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

default

Katso videolta miltä Hitachi Energy Parkissa näyttää nyt

Hitachi Energy Park on Hitachi Energyn 170 miljoonan euron investointi uuteen tuotanto- ja teknologiakeskukseen Vaasan-seudulle. Keskus sisältää erikoismuuntajatehtaan sekä tuotanto-, testaus- ja toimistotilat sähköasema- ja sähköistysprojektien ammattilaisille, automaatio- ja ohjelmistokehitykseen ja tukitoimintoihin.

Investointi kaksinkertaistaa muuntajien tuotanto- ja testauskapasiteetin Suomessa sekä tuotevalikoiman merkittävän laajentamisen myös suurempiin muuntajiin tukemaan vihreää energiasiirtymää, sähköistymistä ja Suomen sähkön huoltovarmuutta, ja tuo mukanaan noin 200 uutta työpaikkaa.

Hitachi Energy Parkissa energianlähteinä hyödynnetään maalämpöä ja uusiutuvaa sähköenergiaa. Muuntajatehtaan koestus- ja kuivausprosessien hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Rakennusten sijoittelussa on huomioitu ilmansuunnat parantamaan luonnonvalon ja lämmön hyödyntämistä sekä vähentämään energiankulutusta. ISO50001-standardin mukainen energianhallintajärjestelmä tulee tukemaan jatkuvaa parantamista ja energiatehokkuuden seurantaa.

Tuotanto- ja teknologiakeskuksen peruskivi muurattiin maaliskuussa 2025 ja se otetaan käyttöön vuonna 2027.

Contacts