Selecciona tu región e idioma

Menú

Energia-alan edelläkävijöiden webinaarit jatkuvat

Features | Finland | 13.08.2020 | 1 min read

Sähkövoimatekniikan asiantuntijoille ja energia-alan edelläkävijöille suunnatut Hitachi ABB Power Gridsin asiantuntijoiden webinaarit jatkuvat.

Webinaareissa esitellään alan uusimpia ratkaisuja vahvemman, älykkäämmän ja ympäristöystävällisemmän energiajärjestelmän rakentamiseksi palvelemaan niin verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita kuin kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset.

Lokakuun webinaariaiheina ovat sähköverkkojen kunto- ja kriittisyyskartoitukset, tehdasvalmisteiset sähkötilat, sähköbussin ja raskaan ajoneuvokaluston lataus sekä Mission Critical Communication -vaativien olosuhteiden kommunikaatioratkaisut. 

Tervetuloa!

Ilmoittaudu webinaareihimme mukaan:

1.10. klo 9.00-9.30: Sähköverkkojen kunto- ja kriittisyyskartoitus kunnossapito- ja investointisuunnittelun tukena 
Webinaarissa asiantuntijana Petri Ilves, Hitachi ABB Power Grids

8.10. klo 9.00-9.30: Tehdasvalmisteisilla sähkötiloilla tehokkuutta hankkeen toteutukseen
Webinaarissa asiantuntijana Timo Keski-Valkama, Hitachi ABB Power Grids

13.10. klo 9.00-9.30: Sähköbussin sekä raskaan ajoneuvokaluston lataaminen kustannustehokkaasti uudella latausratkaisulla
Webinaarissa asiantuntijana Juha Muhonen, Hitachi ABB Power Grids

20.10. klo 13.00-13.30: Mission Critical Communication – Vaativien olosuhteiden luotettavat kommunikaatioratkaisut turvaamassa ja tehostamassa jokapäiväistä liiketoimintaa
Webinaarissa asiantuntijana Petri Jyvälä, Hitachi ABB Power Grids