Interruptores de presión
Protección adicional para las unidades de condensadores con fusible externo de Hitachi Energy
Las unidades de condensadores con fusible externo de Hitachi Energy pueden equiparse con un interruptor de presión para proporcionar un medio de protección simple pero eficaz contra presiones excesivas dentro del contenedor.
Aplicaciones
Protección adicional de condensadores con fusibles externos.
Datos básicos de rendimiento
Interruptor de presión | |
---|---|
Corriente de contacto | 10 A |
Voltaje de contacto | 240 V |
Vida mecánica | 1 millón de operaciones a 50 bar |
Ajuste de presión | 1 barra |
Rango de temperatura | -30 a +120 °C |
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted