Bancos de condensadores portátiles montados en patín

Las soluciones de capacitores modulares de Hitachi Energy incluyen un banco de capacitores prediseñados con un disyuntor de corriente, un panel de protección y control,  todos montados en fábrica y probados en una estructura de patín de acero. Estas soluciones requieren un mínimo trabajo de instalación y puesta en marcha en campo, y pueden transportarse fácilmente de un sitio a otro. 

Aplicaciones

  • Rápida implementación de la compensación de condensadores (trabajo mínimo de instalación y puesta en marcha en campo) 
  • Solución de compensación de potencia reactiva fácil de reubicar 

¿Por qué Hitachi Energy?

Los bancos de capacitores modulares vienen con:

  • Muchas configuraciones estandarizadas con flexibilidad para satisfacer las necesidades del cliente
  • Probado y ensamblado en fábrica, lo que reduce los retrasos en los proyectos ambientales y mejora la calidad
  • Disponible como unidad independiente o para integración en subestación preexistente
  • Fácil de reubicar, con disponibilidad de servicios de capacitación de reinstalación
  • Escalabilidad futura a costos bajos
  • Paquete integrado para responsabilidad de un solo punto

Datos básicos de rendimiento

Bancos de capacitores modulares   
Potencia máxima Hasta 100 Mvar
Voltaje máximo 5-138 kV

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted