Selecciona tu región e idioma

Menú

La combinación de dos condensadores en una carcasa permite esquemas económicos de detección de desequilibrio de doble estrella

El tipo de unidad de condensador de fase dividida CHDSP de Hitachi Energy combina dos condensadores en una sola carcasa. Las unidades de capacitores de fase dividida proporcionan un esquema económico de detección de desequilibrio de doble estrella (Y-Y) que utiliza solo tres unidades, en comparación con los diseños convencionales que utilizan seis unidades. La unidad de condensador tiene tres bujes que constan de un terminal común y dos terminales de salida del condensador.

Los condensadores consisten en una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de láminas de aluminio. Las resistencias de descarga están integradas.

Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie; los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
 

Aplicaciones

  • Bancos de condensadores de baja potencia en aplicaciones de condensadores fijos, cerrados y de montaje en poste
  • Aplicaciones de condensadores donde el espacio es un problema

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Excelente historial de confiabilidad
  • Utilizable en las aplicaciones más exigentes
  • Los electrodos de lámina plegada reducen la generación de descargas parciales
  • El tanque de la unidad está fabricado con acero inoxidable 304 de alto grado que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • Las costuras están completamente soldadas con TIG
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

CHDSP (fase dividida)  
Alimentación 800 kvar (400 + 400)
Rango de voltaje Hasta 17,5 kV línea a línea
Línea de hasta 10,1 kV a común
Frecuencia 50-60 Hz
Corriente Máximo 180 A
Dieléctrico Película de polipropileno
Inconforme No PCB
Resistencias de descarga Incorporado
Pérdidas ≤ 0,2 W/kvar incluyendo resistores
Temperatura de funcionamiento -10/+50 °C
Ubicación En interiores o exteriores
Altitud ≤ 1000 m sobre el nivel del mar