Condensadores de sobretensión CHDSU
Protección para bobinados de motores y transformadores
Las ondas delanteras pronunciadas (sobretensiones de rayos o interruptores) pueden dañar el aislamiento de giro a giro de las máquinas rotativas y los transformadores. Los condensadores de sobretensión de Hitachi Energy proporcionan protección contra sobretensión de primera calidad para motores y generadores de alto voltaje. Para un esquema de protección más integral, los condensadores de sobretensión pueden utilizarse junto con los supresores de sobretensión.
Aplicaciones
- Protección de devanados del motor
- Protección de bobinados de transformadores
¿Por qué Hitachi Energy?
- Resistencia de alto voltaje transitorio
- Diseño de larga vida útil
- Dieléctrico de baja pérdida
- Construcción resistente
Datos básicos de rendimiento
| CHDSU (condensador de sobretensión) | |
|---|---|
| Alimentación | 0,1 a 1,0 μF (valores típicos: 0,13, 0,25, 0,5 μF) |
| Rango de voltaje | 1-36 kV |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Boquillas | 1,2 (monofásico) o 3 (trifásico) |
| Dieléctrico | Película de polipropileno |
| Inconforme | No PCB |
| Resistencias de descarga | Incorporado |
| Temperatura de funcionamiento | -50/+60 °C |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Altitud | Hasta 1000 m del nivel del mar sin reducción de potencia A más de 1000 m del nivel del mar con reducción de potencia |