Condensadores de bajo voltaje QCap
Condensadores de bajo voltaje para la corrección del factor de potencia y la mejora de la calidad de la potencia
Como fuente de energía reactiva, los condensadores de bajo voltaje QCap de Hitachi Energy proporcionan una mejora significativa de la calidad de la energía y una reducción en el costo de energía al:
- Reducir o eliminar las costosas sanciones de servicios públicos por bajo factor de potencia
- Reducir las pérdidas de energía en cables y transformadores
- Reducir el tamaño de la instalación
- Aumento de la capacidad de transmisión de potencia en cables
- Aumento de la capacidad disponible del transformador
- Mejorar la estabilización de voltaje en cables largos
Aplicaciones
Las unidades de capacitores QCap se utilizan en instalaciones industriales y comerciales para aplicaciones reactivas de compensación de potencia.
¿Por qué Hitachi Energy?
El capacitor de bajo voltaje QCap de Hitachi Energy tiene las siguientes características:
- Diseño de tipo seco
- Diseño de sellado seguro
- Exclusivo sistema de desconexión por sobrepresión
- Larga vida útil
- Rango de condensadores estandarizados en forma cilíndrica
- Fácil de montar en un banco de capacitores
- Flexible: se puede montar en posición horizontal o vertical
- Película metalizada interna de Hitachi Energy que brinda excelentes propiedades dieléctricas
- Disipación térmica optimizada
- Diseño de pérdidas bajas
- Cumple con los estándares internacionales, marcados CE, CSA y UL
Datos básicos de rendimiento
| QCap | |
|---|---|
| Rango de voltaje | De 220 a 690 V |
| Frecuencia | 50 y 60 Hz |
| Conexión | Tres fases |
| Potencia de salida neta | De 2,5 a 30 kvar |
| Tolerancia a la capacitancia | 2,5-12,5 kvar: -5 %/+10 % 15-30 kvar: 0 %/+10 % |
| Pérdidas | <0,2 vatios/kvar (solo dieléctrico) <0,5 vatios/kvar (incluido el resistor de descarga) |
| Resistencia de descarga | Incluido. Descarga de un a 50V en 1 minuto |
| Corriente máxima permitida | 1,3 x pulg. para funcionamiento continuo |
| Tolerancia al voltaje | 1,1 x Un durante un máximo de 8 horas cada 24 horas (según IEC 60831) |
| Material de la caja | Aluminio reciclable |
| Color | Aluminio crudo |
| Arreglo | 1 perno (M12). Par de torsión recomendado: 10Nm |
| Dimensiones (DxH) | 90 x 417 mm |
| Peso | 3 kg |
| Terminales | Tornillos de jaula. Par de torsión recomendado: 2Nm |
| Distancia mínima por encima de la unidad | 20 mm |
| Distancia máxima entre condensadores | 30 mm |
| Tierra | Conexión a tierra en la fijación del gabinete |
| Ejecución | Solo para uso en interiores |
| Rango de temperatura | -25 °C/+55 °C (clase D según IEC60831) |
| Altitud | Hasta 2000 m sin reducción de potencia |
| Grado de protección | IP20 |
| Normas | IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190 |