Bancos de capacitores cerrados de metal MMECB

Solución inteligente para compensación de potencia reactiva configurada como banco de capacitores fijo o conmutado

El MMECB combina componentes primarios y control y protección secundarios dentro de un gabinete modular compacto. El sistema puede configurarse como un banco de capacitores fijo o conmutado. El banco conmutado consta de uno o varios pasos, controlados automáticamente para mejorar el factor de potencia.
 

Aplicaciones

El MMECB ofrece una remuneración tanto para los servicios públicos de distribución eléctrica como para los grandes usuarios de energía industrial, incluidos los sectores de minería, Pasta y papel, productos químicos, petroquímicos, parques eólicos, plásticos e industrias pesadas.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

El banco de capacitores MMECB viene con:
 

  • La gama premium de componentes de Hitachi Energy
  • Probado en fábrica
  • Diseño integrado de equipos primarios y secundarios
  • Gama de tipos de gabinetes para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Diseño comprobado de Hitachi Energy que reduce los costos del ciclo de vida
  • Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas
  • Diseño modular y fácil de expandir
  • Activo reubicable: se puede mover a medida que cambian las demandas de la planta
  • Flexibilidad en la gama de opciones disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones

Datos básicos de rendimiento

MMECB

 
Voltaje del sistema 1~10 kV
Voltaje de control Estándar CA CA 220V
Salida 8 Mvar
Frecuencia 50 Hz
Ubicación Interior
Temperatura ambiente -25/+45 °C
Altitud ≤ 1000 m
Humedad Máximo de 95 % por día, 90 % por mes
nivel de aislamiento 10 kV: 42/75 kV BIL
6 kV: 30/60 kV BIL
Corriente de cortocircuito Máximo 31,5 kA para 2 s
Configuración bancaria Fija, conmutada, de un solo paso o de varios pasos
Normas DL/T604, GB50227, GB11024

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted