Selecciona tu región e idioma

Menú

Protección contra sobretensiones del motor MSP

Limitar la tensión de aislamiento de giro a giro impuesta al equipo que se está protegiendo

El banco de protección contra sobretensiones del motor (MSP) protege contra fallas de aislamiento para motores, otras máquinas giratorias y transformadores secos. Esto garantiza el funcionamiento continuo del equipo, el sistema eléctrico y el proceso de fabricación.

La función principal del banco de protección contra sobretensiones del motor MSP es proteger el aislamiento de bobinado del equipo que se está protegiendo. La clase de estación y los cortarrayos de óxido metálico actúan para limitar el voltaje máximo al dispositivo, a una magnitud predeterminada . Los condensadores de sobretensión especialmente diseñados, conectados en paralelo con los supresores, controlan la velocidad de elevación del sobrevoltaje resultante. Combinación de supresores de sobretensión y condensadores de sobretensión que sirven para limitar la tensión de aislamiento de giro a giro en el equipo que se está protegiendo.
 

Aplicaciones

  • Motores y generadores de alto voltaje
  • Transformadores de tipo seco 
  • Centros de control de motores
  • Tablero de distribución de media tensión

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Resistencia de sobretensión transitoria alta
  • Bajas pérdidas operativas
  • Larga vida útil
  • Unidades de película completa con un fluido dieléctrico completamente biodegradable que no es PCB
  • Conexiones externas simplificadas
  • Carcasa modular compacta
  • Adaptable a las necesidades del cliente
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

MSP   
Rango de voltaje 1-24 kV
Adjunto NEMA 3R
Rango de temperatura -50°C-60°C
Inconforme No PCB
Tiempo de alta hospitalaria 5 minutos

Oferta relacionada

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted