Cuando se combina con pruebas de diagnóstico externas tradicionales, la radiografía puede eliminar las inspecciones internas innecesarias o invasivas y el mantenimiento, lo que disminuye significativamente los costos de mantenimiento y mejora la confiabilidad del disyuntor. El uso de la radiografía para las pruebas de diagnóstico de los disyuntores SF 6 permite a Hitachi Energy implementar económicamente una tecnología comprobada de una manera completamente nueva.
Radiografía
Ver a través del tablero de distribución
Aplicaciones
La radiografía es la última tecnología de imágenes radiográficas, empleada en un entorno externo, para capturar imágenes digitales detalladas de los componentes internos críticos de un disyuntor. Luego, estas imágenes son revisadas por los expertos del OEM, quienes verifican las dimensiones y tolerancias en comparación con los planos de componentes y ensamblaje originales. Esta tecnología se puede implementar para la mitad de los costos de mantenimiento asociados con prácticas de mantenimiento más convencionales e invasivas.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Hitachi Energy puede realizar radiografías en su propio equipo y en los productos de otros fabricantes, incluidos los equipos heredados
- Ahorra costos y tiempo de inactividad y permite una mejor planificación de mantenimiento como puede ver dentro del equipo sin tener que desarmarlo
- Asigna los recursos del & personal financiero de manera más efectiva al identificar las reparaciones necesarias
- Elimina el riesgo de que ingresen contaminantes ambientales al equipo o el riesgo de emisiones SF 6