Servicio al final de la vida útil
Para soportar equipos o cilindros antiguos llenos con SF6, y como parte de sus servicios de fin de vida útil, el servicio de alto voltaje ofrece soporte de gestión de gas SF6. La solución apoya al cliente con la manipulación y gestión del gas en un entorno ecológico. Otra área de enfoque de nuestro grupo de servicio es proporcionar los métodos más avanzados para minimizar el impacto ambiental al final de la vida útil de todos los activos OEM.
Este servicio proporciona al cliente final la confianza y seguridad de que la eliminación realmente tiene un impacto mínimo. En este caso, Hitachi Energy ofrece una solución ecológica al proporcionar servicios de reciclaje de gas que utilizan una tecnología patentada de Hitachi Energy (ganadora del Premio Ambiental Banksia 2012 de Tecnología Limpia) para restaurar el gas impuro al nivel de pureza del 99,99 %, minimizando así la huella ambiental necesaria para mantener un sistema de transmisión seguro y confiable.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Amplia experiencia y uso de la última tecnología para ayudarlo a comprender el estado de su equipo.
- Red de soporte global con amplia experiencia, debido a lo cual, High Voltage Service ofrece servicios de consultoría para respaldar estrategias de mantenimiento individuales basadas en el estado del tablero de distribución.
- Recursos para gestionar y desechar de manera ambiental equipos retirados del servicio o componentes que no funcionan.