Reparación y renovación

La modernización de los componentes heredados significa que los activos se reacondicionan con nuevos componentes de última generación. Esta modernización tiene como objetivo mantener un alto nivel de disponibilidad y altos estándares de seguridad, a la vez que minimiza los costos. El uso de los componentes originales del fabricante garantiza la calidad, asegura una mayor funcionalidad del equipo y la disponibilidad de una operación completa del tablero de distribución. En caso de fallas en los equipos, recibirá asistencia de nuestro equipo de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Proporcionamos soporte rápido y competente para solucionar problemas y eliminar alteraciones.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Al ser una instalación de fabricación, podemos reparar no solo Hitachi Energy o unidades heredadas, sino también realizar la reingeniería de otras marcas.
  • Con el uso de la última tecnología, nuestros estrictos procesos y estándares de calidad, ponemos su equipo de alto voltaje nuevamente en servicio en la menor cantidad de tiempo.
  • Para maximizar su capital, aborde las limitaciones del sitio por cualquier motivo: podemos reparar, renovar o actualizar su unidad según sus necesidades de manera rentable.

 

Product image for: Reparación y renovación de productos de alto voltaje

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted