Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Disyuntor centinela (CBS)

El CBS monitorea el desgaste del interruptor, la integridad del sistema de gas SF 6, el sistema mecánico del disyuntor, el sistema de control eléctrico y los auxiliares. Consta de una unidad de microprocesador modular y sensores. El CBS está disponible para ser aplicado en todos los disyuntores de tanque muerto de Hitachi Energy. A solicitud, también se pueden proporcionar kits de instalación para los disyuntores de tanque activo y GIS de Hitachi Energy.  La versión actual del firmware es 3.61.
 

CBS Lite Ô

El CBS Lite está diseñado para usarse en aplicaciones que requieren capacidades de monitoreo de alta gama en un paquete rentable. El CBS Lite proporciona la misma funcionalidad que el CBS regular, con la excepción de que el recorrido de contacto es simulado, no medido. El CBS Lite se ofrece para su instalación en disyuntores SF 6 de una sola presión Hitachi Energy y no Hitachi Energy.  La versión actual del firmware es 3.61.
 

CBS Lite CSA Ô

El CBS Lite CSA es una variante del CBS Lite. Al igual que con el Lite, el CBS Lite CSA se puede instalar en disyuntores SF 6 de una sola presión Hitachi Energy y no Hitachi Energy. La diferencia entre los dos productos es el reemplazo del monitoreo del calentador con 3 entradas de análisis de firma de bobina.  La versión actual del firmware es 3.57.
 

CBS-F6®

El monitor de gas CBS-F6 está diseñado para usarse en aplicaciones que no requieren la capacidad de monitoreo completa de CBS o CBS Lite existente. Proporciona los mismos algoritmos que se utilizan actualmente en el dispositivo CBS, pero monitorea estrictamente la presión del gas, la temperatura y la presión compensada por la temperatura. El CBS-F6 se puede aplicar a cualquier tablero de distribución lleno de SF6, tanto Hitachi Energy como no Hitachi Energy .  La versión actual del firmware es 3.53.
 

Aplicaciones

La línea de dispositivos CBS monitorea hasta tres zonas de gas separadas y suministra datos de presión compensada por temperatura, ya sea de forma inalámbrica a una ubicación remota o local en el disyuntor.  Los dispositivos CBS funcionan en todos los siguientes equipos:

  • CBS, CBS lite y CBS F6: Disyuntores Hitachi Energy SF 6 (tanque muerto, tanque activo, híbrido, GIS)
  • CBS lite: Cualquier marca de disyuntores SF 6 OEM (tanque muerto, tanque activo, híbrido, GIS)
  • Incluye operación de pandilla y poste independiente
  • Cualquier tipo de mecanismo
  • Cualquier tipo de aplicación de disyuntor (interrupción de línea, conmutación de reactor, etc.)

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy es el único proveedor que ofrece una solución integral verdaderamente completa: desde el dispositivo y los servicios de ingeniería correspondientes hasta un sistema de gestión de activos basado en riesgos a escala completa.
  • La familia CBS ofrece soluciones para todos los tipos y aplicaciones de disyuntores de alto voltaje de cualquier marca. Por lo tanto, se puede utilizar directamente para aplicaciones de monitoreo de flotas.
  • Nuestros paquetes de monitoreo de equipos proporcionan una solución que cumple con la “red inteligente” que monitorea continuamente el estado de un disyuntor y nuestros dispositivos están disponibles como una opción instalada en fábrica o una actualización en campo.
  • Contamos con personal técnico experto para ayudar a los clientes desde la evaluación hasta la instalación y el proceso de usuario.
Product image for: Disyuntor centinela (CBS)
Características
 

CBS

CBS Lite

CBS Lite CSA

CBS-F6

Monitorear la integridad del sistema degas SF  6  

1 o 3 zonas

3 zonas

3 zonas

3 zonas

Monitorear el estado de las bobinas de cierre/disparo y los interruptores auxiliares  

x

x

x

 
Sistema de carga del mecanismo del monitor  

x

x

x

 
Monitorear el funcionamiento de los calentadores de gabinetes y tanques  

x

x

   
Registrar corrientes de fase del disyuntor, características de desplazamiento, tiempos de operación y cantidad de operaciones  

x

x**

x**

 
Registro de antecedentes a corto y largo plazo de presión, temperatura y presión compensada por temperatura  

x

x

x

x

Registrar operaciones, alarmas, arranques de motores y funcionamiento del termostato  

x

x

x

 
Determinar el desgaste de los contactos de arco y las boquillas del interruptor  

x*

Solo I2t

Solo I2t

 
Modbus , DNP3.0 Comunicaciones en serie  

Modbus , placa de comunicaciones Ethernet DNP3.0  

Externo

Externo

Externo

Externo

Oferta relacionada