Selecciona tu región e idioma

Menú

Herencia de HVDC

2018
La primera red de CC del mundo con tecnología HVDC Light ayudará a integrar energía renovable a gran escala en áreas de Pekín densamente pobladas.
2014
Hitachi Energy desarrolla una solución de sistema completa para tecnología de corriente continua de ultraalta tensión (UHVDC) de 1,100 kV, mejora la capacidad de transferencia energética hasta 10,000 MW y amplía la distancia a más de 3,000 km.
2012
Hitachi Energy lanza el primer disyuntor híbrido de corriente continua de alta tensión del mundo, lo cual permite hacer realidad la visión de redes de CC.
AC and DC overhead lines, Xiangjiaba-Shanghai, China
2010
Hitachi Energy conecta la central hidroeléctrica de Xiangjiaba, en el suroeste de China, con Shanghái, utilizando corriente continua de ultraalta tensión (UHVDC) a una capacidad de ±800 kV (kilovoltios) y 7,000 MW (megavatios) de potencia a través de aproximadamente 2,000 km de distancia.
2009
Una de las granjas eólicas marítimas más remotas del mundo se conecta a la red eléctrica de Alemania mediante un sistema de transmisión HVDC Light. La conexión de 200 km de longitud reduce las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente 1.5 millones de toneladas al año y respalda el desarrollo de la energía eólica.
2008
NorNed, el cable submarino de corriente continua de alta tensión más largo del mundo con una extensión de 580 km, conecta las redes eléctricas de Noruega y los Países Bajos con una capacidad de transmisión de 700 MW.
2005
Hitachi Energy suministra electricidad a una plataforma de gas en el Mar del Norte a través de una conexión de CC que se origina a 70 km de distancia en tierra firme. Esto ayuda a evitar 230,000 toneladas en emisiones de dióxido de carbono y 230 toneladas de óxidos de nitrógeno por año.
2002
Hitachi Energy conecta las redes de CA (corriente alterna) del sur de Australia y Victoria con la red de transmisión subterránea más larga del mundo, un cable HVDC Light de 177 km de longitud con una capacidad de 220 MW. Hitachi Energy también conecta a Connecticut y Long Island con la primera red de transmisión submarina de corriente continua de alta tensión extruida del mundo, que consta de un cable HVDC Light de 40 km de longitud con una potencia nominal de 330 MW.
1997
La primera prueba de conexión HVDC Light entre Hällsjön y Grängesberg, en la región central de Suecia, marca el inicio de una tecnología completamente nueva para la transmisión de energía: subterránea, submarina y también a través de largas distancias.
1984
La conexión de Itaipú lleva energía hidroeléctrica a São Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur, a través de la primera red de transmisión de corriente continua de alta tensión de 600 kV del mundo.
1970
Por primera vez se utilizan válvulas de tiristor en un proyecto de transmisión comercial de corriente continua de alta tensión.
1965
En la década de 1960, Hitachi ABB Power Grids construyó varios sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión con convertidores basados en tecnología de válvulas de arco de mercurio, por ejemplo, la conexión de Konti-Skan, la primera interconexión entre Suecia y la red occidental de Dinamarca.
1954
ASEA instala la primera línea de transmisión de corriente continua de alta tensión del mundo, suministrando 20 MW, 100 kV a la isla de Gotland a una distancia de 96 km.
1929
El Dr. Uno Lamm inicia actividades de investigación y desarrollo en corriente continua de alta tensión un año después de incorporarse a ASEA en Ludvika, Suecia.