Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de corriente/potencia combinados

Solución compacta de bajo costo para mediciones sumamente precisas de corriente y tensión

Los transformadores de corriente/potencial combinados PVA se utilizan para medir y proteger señales de corriente y tensión de sistemas eléctricos de 50 Hz de Hitachi Energy.

Los transformadores PVA tienen diseño de transformador de corriente y tipo núcleo superior con un transformador de potencia inductiva alojado en la base.  Los módulos de corriente y tensión están encapsulados en una carcasa hermética común con aceite de transformador sin PCB. El diseño de corriente de núcleo superior permite alcanzar valores altos de corriente de cortocircuito dinámicas y térmicas, y un amplio rango de corrientes nominales primarias y salidas de bobinados secundarios.

Colocar los módulos de transformador de corriente y transformador potencial en una sola carcasa ofrece un ahorro considerable, ya que hay una menor cantidad de transformadores en una bahía, menor necesidad de estructuras de soporte, conexiones y espacio en la subestación, menor costo de transporte e instalación.
 

Aplicaciones

  • Se instala en redes con punto neutro aislado o conectado a tierra de forma eficaz y en sistemas resonantes conectados a tierra
  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha desarrollado un diseño de vanguardia para ofrecer beneficios a los usuarios para un mejor rendimiento eléctrico, una mejor resistencia medioambiental y una vida útil prolongada y sin problemas. Esto se logra a través de:

  • Ventaja de precio para compra inicial (una sola carcasa en lugar de dos carcasas separadas)
  • Bajo factor de disipación por pérdida dieléctrica δ
  • Sin mantenimiento
  • Vida útil de más de 25 años
  • Corto tiempo de entrega
  • Descargas parciales muy bajas
  • Sin ferroresonancia
  • Medición de tangente delta independiente para la tensión y corriente de bobina
  • Completamente probado en laboratorio propio con certificación PTB
  • Altamente competitivo
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

PVA 123a
Cumplimiento normativo IEC 61869-4;
PN-EN 61869-4
Tensión nominal primaria 110: √3 kV
Tensión máxima del sistema 123 kV
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal 230 kV
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal 1,2/50 μs 550 kV
Línea de fuga mínima 16; 20; 25; 31 mm/kV
Frecuencia nominal 50 Hz
Peso total 650 kg
Peso total con aislantes compuestos 580 kg
Peso del aceite aislante [libre] 140 kg
Temperatura ambiente -40 °C a +40 °C
Altitud Máx. 1000 m
Humedad hasta 100% a 30 °C
Descargas parciales internas por debajo de 10 pC a 1.2 Um
conforme a IEC 60044-3
Voltaje de interferencia de radiofrecuencias 56 μV a 1.1 Um/ √3

Oferta relacionada