Cambiadores de derivación de carga tipo UCD
La familia UC es un grupo de cambiadores de tomas de carga del interruptor desviador. Vienen en una amplia gama de modelos con una clasificación adecuada para cada aplicación. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos UC funcionan con enfriamiento de arco convencional en interruptores desviadores de aceite.
El modelo UCD es el más grande de los tipos UC y es capaz de cumplir con los requisitos más exigentes con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 1600 A.
Amplíe la vida útil de su transformador y actualice fácilmente a cambiadores de tomas de carga tipo UCD con tecnología de vacío.
Alcance del producto
- Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC
| Cambiador de tomas ubicado en el punto neutro del devanado. | Otras colocaciones del cambiador de tomas | |
|---|---|---|
| Voltaje más alto para el equipo (Um) | 300 kV | 300 kV |
| Impulso máximo de rayos (BIL) | 1050 kV | 1050 kV |
| Corriente máx. 3 fases 1 fase (un cambiador de derivación/fase) |
1000 A 1600 A |
1600 A 1600 A |
| Voltaje máximo de paso | 5000 V | 5000 V |
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño abierto único para un mantenimiento rápido y fácil
- Mantenimiento en cualquier posición de toma y sin necesidad de desmontar el sistema de ejes, eliminando así el riesgo de fallas derivadas de un montaje o alineación incorrectos.
- No se necesita un filtro de aceite en línea
- Intervalos de mantenimiento insuperables
Conozca más
| Nivel de aislamiento (kV) | Tipo de conmutación | Conexión | Corriente nominal (A) | Cantidad de puestos | Número de dibujo |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 650 750 1050 |
L | N | 1000 | 5-18 | 5492 0091-1 |
| E | 1000 | 5492 0091-2 | |||
| 1200 | 5492 0091-3 | ||||
| R, D | N | 1000 | 9, 13 | 5492 0091-5 | |
| 11, 15-35 | 5492 0091-6 | ||||
| E | 1000 | 9, 13 | 5492 0091-7 | ||
| 11, 15-35 | 5492 0091-8 | ||||
| 1200 | 9, 13 | 5492 0091-9 | |||
| 11, 15-5 | 5492 0091-10 |
| El dibujo muestra | Número de dibujo |
|---|---|
| Sistema de eje de accionamiento externo | 5492 0083-4 |
| Montaje en pieza activa | 5492 0087-1 |
| Sección superior estándar sin unidad de filtro de aceite | 5492 0087-2 |
| Sección superior para la unidad del filtro de aceite | 5492 0087-3 |
| Sección superior con dos válvulas R1" | 5492 0087-4 |
| Válvula de drenaje | 5492 0083-10 |
| Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol | 5492 0083-15 |
| Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem | 1ZSC003721-AAW |
| Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
| Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de T) | 5492 0083-19 |
| Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de L) | 1ZSC004021-AAD |
| Engranaje biselado (en el sistema de eje de accionamiento externo) | 5492 0083-1 |
| Soporte para engranaje cónico (en sistema de eje de accionamiento externo) | 5492 999-11 |
| Relé de presión | 5492 0083-2 |
| Relé de flujo de aceite | 1ZSC003527-ABB |
| Relé de temperatura | 1ZSC003716-AAM |
| Sensor de temperatura | 1ZSC005333-AAF |
| Sensor de temperatura y relé de presión | 5492 0083-34 |
| Caja del interruptor térmico. | 5492 0083-22 |
| Cantidad de posiciones | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 5 | 5492 0367-11 | 5492 0370-11 |
| 6 | 5492 0367-12 | 5492 0370-12 |
| 7 | 5492 0367-13 | 5492 0370-13 |
| 8 | 5492 0367-14 | 5492 0370-14 |
| 9 | 5492 0367-1 | 5492 0370-1 |
| 10 | 5492 0367-2 | 5492 0370-2 |
| 11 | 5492 0367-3 | 5492 0370-3 |
| 12 | 5492 0367-4 | 5492 0370-4 |
| 13 | 5492 0367-5 | 5492 0370-5 |
| 14 | 5492 0367-6 | 5492 0370-6 |
| 15 | 5492 0367-7 | 5492 0370-7 |
| 16 | 5492 0367-8 | 5492 0370-8 |
| 17 | 5492 0367-9 | 5492 0370-9 |
| 18 | 5492 0367-10 | 5492 0370-10 |
| 19 | 5492 0367-15 | 5492 0370-15 |
| 20 | 5492 0367-16 | 5492 0370-16 |
| 21 | 5492 0367-17 | 5492 0370-17 |
| 22 | 5492 0367-18 | 5492 0370-18 |
| Cantidad de posiciones | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 9 | 5492 0368-1 | 5492 0371-1 |
| 11 | 5492 0368-2 | 5492 0371-2 |
| 13 | 5492 0368-3 | 5492 0371-3 |
| 15 | 5492 0368-4 | 5492 0371-4 |
| 17 | 5492 0368-5 | 5492 0371-5 |
| 19 | 5492 0368-6 | 5492 0371-6 |
| 21 | 5492 0368-7 | 5492 0371-7 |
| 23 | 5492 0368-8 | 5492 0371-8 |
| 25 | 5492 0368-9 | 5492 0371-9 |
| 27 | 5492 0368-10 | 5492 0371-10 |
| 29 | 5492 0368-11 | 5492 0371-11 |
| 31 | 5492 0368-12 | 5492 0371-12 |
| 33 | 5492 0368-13 | 5492 0371-13 |
| 35 | 5492 0368-14 | 5492 0371-14 |
| Cantidad de posiciones | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 9 | 5492 0369-1 | 5492 0372-1 |
| 11 | 5492 0369-2 | 5492 0372-2 |
| 13 | 5492 0369-3 | 5492 0372-3 |
| 15 | 5492 0369-4 | 5492 0372-4 |
| 17 | 5492 0369-5 | 5492 0372-5 |
| 19 | 5492 0369-6 | 5492 0372-6 |
| 21 | 5492 0369-7 | 5492 0372-7 |
| 23 | 5492 0369-8 | 5492 0372-8 |
| 25 | 5492 0369-9 | 5492 0372-9 |
| 27 | 5492 0369-10 | 5492 0372-10 |
| 29 | 5492 0369-11 | 5492 0372-11 |
| 31 | 5492 0369-12 | 5492 0372-12 |
| 33 | 5492 0369-13 | 5492 0372-13 |
| 35 | 5492 0369-14 | 5492 0372-14 |