Selecciona tu región e idioma

Menú

Convertidores de tierra a barco

Los convertidores de frecuencia de Hitachi Energy  son una solución económica y eficiente para interconectar barcos (60 Hz) con la red pública (50 Hz). 

La energía de tierra a barco ayuda a los operadores de terminales a cumplir con las regulaciones ambientales y, al mismo tiempo, mejora la calidad del aire y el ruido en los puertos. La energía de tierra a barco permite apagar la unidad de generación de energía a bordo mientras está en el atraque conectando barcos a la red eléctrica del puerto. La mayoría de los barcos operan con electricidad de 60 Hz, mientras que la red local en la mayoría de las partes del mundo es de 50 Hz. 

Los convertidores de frecuencia de Hitachi Energy  son una solución económica y eficiente para convertir la electricidad de la red a la frecuencia adecuada necesaria a bordo. Gracias a una cartera de productos complementaria que consiste en PCS 100 SFC y PCS 6000, podemos ofrecer soluciones adecuadas de convertidor de frecuencia que van desde 120 kVA hasta 120 MVA.

Los paquetes convertidores de frecuencia de Hitachi Energy  (convertidores de frecuencia, transformadores e intercambiador de calor) se ofrecen a los integradores del sistema. Hitachi Energy  también ofrece soluciones integrales de energía de costa a barco, desde la conexión a la red eléctrica pública hasta la instalación en barcos. 

Shore-to-ship converters

Nuestra oferta

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted