MicroSCADA X Historian
Los sensores integrados y los dispositivos inteligentes brindan a los operadores de red grandes cantidades de datos, que la funcionalidad de registro e informes de datos de Hitachi Energy MicroSCADA X Historian refina para obtener valiosos informes y análisis.
Esta capacidad avanzada recopila, archiva y permite analizar sin esfuerzo los datos de los procesos principales.
Puntos destacados clave
- Amplia recopilación de datos de su sistema de energía
- Control intuitivo simple de sus datos complejos
- Interfaz de arrastrar y soltar para redactar los informes que necesita
- Extienda rápidamente su operación SCADA
-
Detalles del producto
Información general
Hitachi Energy MicroSCADA X Historian es la herramienta que le permite aprovechar información crítica y precisa de la red. Es la forma de comprender qué ha sucedido y qué está sucediendo en una red eléctrica.
La eficiencia energética y la rentabilidad mejoran el rendimiento futuro. MicroSCADA X Historian forma parte de la gama de productos MicroSCADA X que funcionan conjuntamente para simplificar los procesos y mejorar la eficiencia.
Beneficios
- Una visión precisa del proceso primario permite la toma de decisiones basada en hechos: MicroSCADA X Historian recopila y almacena varios tipos de datos en una base de datos diseñada para archivar cientos de miles de valores durante largos períodos de tiempo de manera precisa y confiable.
- La operación intuitiva y fácil garantiza la utilización completa de las capacidades: MicroSCADA X Historian recopila y almacena varios tipos de datos en una base de datos diseñada para archivar cientos de miles de valores durante largos períodos de tiempo de manera precisa y confiable.
- MicroSCADA X Historian hace que las mediciones y tendencias sean visibles y comprensibles: las visualizaciones avanzadas permiten que la información se presente de una manera clara. Todos los usuarios pueden redactar fácilmente nuevos informes y diagramas adaptados a cualquier situación que surja.
- Se instala rápida y fácilmente en los sistemas MicroSCADA X existentes sin interrupciones del servicio: extienda su sistema MicroSCADA X actual con el Historiador para comenzar a recopilar sus datos y beneficiarse inmediatamente de las posibilidades de análisis avanzado. El Historian puede conectarse de forma segura a un sistema MicroSCADA X en funcionamiento sin interrumpir la operación.