Protección de barra colectora distribuida IED - REB500
El dispositivo electrónico inteligente (IED) REB500 habilitado para IEC 61850 está diseñado para admitir diferentes filosofías de protección. Puede crear una solución de protección distribuida asignando unidades de bahía en cubículos de bahía dedicados.
Puntos destacados clave
- Sistema de barra colectora distribuida: de 2 a 60 bahías
- Operación segura y protegida
- Detección integral de fallas de bus y alimentador
- IEC 61850 interoperable
-
Detalles del producto
-
Recursos
-
Preguntas frecuentes
Información general
REB500 pertenece a la familia de productos de protección y control Relion diseñados para la protección, el control, la medición y la supervisión de sistemas eléctricos. Garantiza un rendimiento constante, se adapta a diversas necesidades y garantiza la protección con medidas de seguridad sólidas.
Confiable
REB500 utiliza conceptos y algoritmos comprobados que se han probado y utilizado continuamente durante más de 15 años. El principio único de prolongación de señal permite la medición continua y garantiza el funcionamiento correcto de la protección de la barra colectora, incluso cuando los transformadores de corriente están muy saturados durante fallas externas. Este principio evita bloquear la función de protección y dejar la barra colectora sin asegurar.
Seguro
REB500 detecta todas las fallas de bus y alimentador para cualquier tipo de conexión a tierra del sistema, ya sea un sistema aislado o un sistema de conexión a tierra de impedancia sólida, baja o compensada. Funciona selectivamente para todas las fallas en la zona protegida y mantiene una estabilidad completa para las fallas fuera de la zona protegida. La función integrada de la zona de control general es completamente independiente de las indicaciones de posición del aislador. Esta función permite que REB500 permanezca estable en caso de que la réplica de la barra de bus no sea válida.
Flexible
REB500 utiliza tecnología de vanguardia y ofrece una mejor protección y rendimiento de comunicación. Como parte de la serie Relion comprobada, permite un rendimiento de protección diferencial por debajo de un ciclo de energía.
Con esta flexibilidad, REB500 puede proteger varias configuraciones de barras colectoras en todas las circunstancias. Al integrar una selección versátil de funciones de protección, los IED REB500 protegen la bahía completa y optimizan la protección del patio de conmutación, ofreciendo funcionalidad adaptable y escalable a las necesidades cambiantes durante todo el ciclo de vida de la instalación.
Características
Cumple con las normas IEC 61850: REB500 admite IEC 61850-8-1 Edición 1 o Edición 2 según la configuración del usuario, incluido el Protocolo de redundancia paralela (PRP) de acuerdo con IEC 62439-3. GOOSE se puede utilizar para iniciar la protección integrada contra fallas del disyuntor.
Garantiza la ciberseguridad: REB500 admite la administración de acceso de usuarios, el registro de actividades de usuarios y la administración centralizada de cuentas de usuarios. También incluye una función de ciberseguridad que cumple con las normas de seguridad, como NERC CIP e IEC 62351-8
Fácil de operar: REB500 recopila información vital del proceso y la hace accesible para el usuario a través de la HMI local en cualquiera de los IED REB500 en el sistema de protección. También se puede acceder a los datos conectando una PC al IED. Uso Puede utilizar un administrador de IED de protección y control, PCM600, HMI500 o WebHMI, que ofrece una forma intuitiva de operar y mantener una instalación de REB500. La herramienta HMI500 ofrece una interfaz gráfica de usuario completa y fácil de usar para manejar la protección de barra de distribución REB500 IED REB500 durante todo su ciclo de vida. La herramienta le permite configurar y establecer parámetros para todo el sistema de protección de la estación.