Protección y control del alimentador de aplicaciones múltiples Relion REF650
El REF650 es un relé avanzado de control y protección del sistema de distribución. Cubre aplicaciones de alimentación, diferencial de transformadores de dos bobinados, diferencial de alta impedancia y protección de interconexión para apoyar a los operadores de sistemas de distribución y las instalaciones industriales. El tamaño compacto y el diseño modular del relé hacen de este dispositivo electrónico inteligente (IED) configurable una forma rentable de cumplir con una amplia gama de requisitos de protección.
Puntos destacados clave
- Factor de forma compacto disponible como 3U 1/2 19” o 3U 1/1 19”
- Hardware modular
- HMI de pantalla táctil integrada (opcional)
- Diseño escalable
-
Detalles del producto
-
Recursos
-
Preguntas frecuentes
Información general
Con un número cada vez mayor de recursos de energía distribuida (distributed energy resources, DER) en línea, los relés de protección de media tensión se han convertido en guardianes vitales de nuestros sistemas de distribución. La REF650 es una solución compacta y modular que cubre las funciones esenciales de mantener la confiabilidad y la seguridad de los sistemas de distribución cargados con generación, almacenamiento, vehículos eléctricos y más ubicados en el sitio del cliente.
El REF650, un relé de media tensión para aplicaciones de transformadores y alimentadores de distribución primaria, proporciona protección y control de alimentadores. También monitorea la corriente y la tensión para detectar rápidamente fallas dentro del recurso, como sobrecargas, cortocircuitos o averías de aislamiento. Al aislar las fallas rápidamente, todas estas funciones ayudan a minimizar el daño al sistema.
La flexibilidad es otro beneficio del REF650. Puede interactuar con transformadores convencionales, trayendo las ventajas de una subestación digital a sus instalaciones existentes. El relé es lo suficientemente flexible como para admitir aplicaciones industriales y de subtransmisión.
Además, la REF650 tiene una cantidad reducida de ajustes de parámetros y configuraciones simplificadas que permiten a los operadores del sistema establecer rápidamente sus propios parámetros y reducir el tiempo de puesta en servicio.
También cuenta con una herramienta de servicio de campo (FST) que se integra con el software de gestión de IED de control y protección PCM600 de Hitachi Energy. Validar su relé ayudará a garantizar que funcione de manera confiable en condiciones de falla reales. El REF650 hace que el proceso de prueba y validación sea simple y conveniente.
Características
- Factor de forma compacto: el REF650 es perfecto para entornos con espacio limitado, como compartimentos de bajo voltaje de paneles de tableros de distribución de voltaje medio.
- Rentable: El diseño modular multifunción de caja única del nuevo producto reduce significativamente el costo unitario general para cumplir con las funcionalidades de protección y control, lo que lo convierte en una opción económica.
- Interfaz de máquina humana local (LHMI) con pantalla táctil: La pantalla táctil opcional ofrece vistas claras de las mediciones y el estado de conmutación, al tiempo que facilita el uso de la REF650 para los operadores del sistema.
- Diseño modular: Puede reconfigurar y extender el relé con módulos de hardware, lo que le permite obtener flexibilidad para incorporar cambios de diseño.
- Exactitud: El REF650 emplea un sistema analógico a digital (A/D) de alta precisión para todas las entradas analógicas.
- Grabación de alteraciones a 4,8 kHz: Con una tasa de muestreo de 4800 muestras por segundo, el REF650 registra con precisión formas de onda detalladas de voltaje y corriente, lo que proporciona datos valiosos para el análisis.