El supresor de sobretensiones POLIM-H..-.
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de alta tensión (SH) de tipo IEC para CA CA de hasta 72 kV
POLIM-H ..-.. es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con los requisitos de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-H ..-.. también cumple con los siguientes estándares:
- Impacto y vibración probados según IEC 61373
- Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2
Este supresor de sobretensiones se utiliza para la protección de sistemas de voltaje medio contra sobretensiones de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Transformador de potencia, terminal de media tensión, punto estrella
- Transformador de horno de arco
- Generador de energía de gran tamaño
- Sistemas de tracción: instalaciones fijas
- Material rodante y trenes de alta velocidad
- Capacitadores y bancos de condensadores, alta capacidad
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Capacidad de alta resistencia a la energía
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
- Diseño mecánicamente fuerte
- Estable contra impactos y vibraciones
- Tren de alta velocidad probado
Datos básicos de rendimiento
| POLÍTICA-H..-. | ||
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 72 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-44 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-55 |
| Corriente de cortocircuito (Is) | kBrazos | 65 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 20 |
| Clasificación de transferencia de carga repetitiva (Qrs) | Como (C) | 2.8 |
| Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12 |
| Carga a corto plazo especificada (SSL) | Nm | 4000 |