Dispositivo limitador de voltaje HVL
Dispositivo limitador de tensión para sistema CC de tracción CC
El dispositivo limitador de voltaje HVL consiste en la conexión paralela de un supresor de sobretensiones de metal-óxido (MO) sin espacios de chispas y dos tiristores conectados antiparalelos. Las sobretensiones transitorias causadas por rayos y operaciones de conmutación en el sistema están limitadas por el supresor de MO. Si se producen sobretensiones durante un período más prolongado (milisegundos a horas) debido a fallas en el sistema o por motivos operativos, los tiristores se disparan para limitar los voltajes de contacto. Tan pronto como ocurre una transición de corriente cero, los tiristores cortan el flujo de corriente y se restaura la condición original. Todo el dispositivo está moldeado en silicona, diseñado y probado de acuerdo con EN 50122-1 (IEC 62128-1), EN 50123-5 (IEC 61992-5), EN 50526-1 (IEC 62848-1).
Los equipos limitadores de tensión se utilizan para evitar tensiones de contacto no permitidas en el sistema de tracción de CC en condiciones normales de funcionamiento y de fallo al unir el circuito de retorno de un sistema de ferrocarril de CC al sistema de puesta a tierra o a las piezas conductoras expuestas.
Los dispositivos limitadores de voltaje están disponibles para voltajes de disparo nominales de 60 V y 120 V.
Aplicaciones
- HVL compila la funcionalidad VLD-O (operación normal) y VLD-F (falla) en el rango de corriente especificado
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
- Diseño mecánicamente fuerte
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- El HVL del dispositivo limitador de voltaje no requiere fuente de alimentación
Datos básicos de rendimiento
| HVL-60 | HVL-120 | ||
|---|---|---|---|
| Voltaje de disparo normal | V | 60 | 120 |
| Corriente de resistencia de CC corto tiempo CC a 100 ms - recuperable | kA | 2.1 | 2.1 |
| Corriente de resistencia de CC corto tiempo CC a 100 ms - no recuperable | kA | 20 | 20 |
| Corriente de descarga (pulg.) | kA | 25 | 25 |
| Impulso de alta corriente con onda 8/20 μs | kA | 80 | 80 |
| Impulso de alta corriente con onda 10/350 μs | Como | 12 | 12 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.