Transformadores auxiliares para material rodante
Los transformadores auxiliares secos se fabrican con tecnologías de impregnación de vacío-presión (VPI). Se les puede proporcionar un sistema de enfriamiento dedicado en función de las condiciones ambientales del tren. Su alcance principal es suministrar cargas de accesorios y circuitos electrónicos. Otras características se personalizan y diseñan de acuerdo con el sistema de tracción específico.
Características clave
- Suministrar cargas de accesorios y circuitos electrónicos
- Se puede personalizar y diseñar de acuerdo con el sistema de tracción específico
Aplicaciones
- Transformadores de salida del inversor
- Transformadores de punto neutro
- Transformadores del cargador de baterías
- Transformadores que se integrarán en los transformadores de tracción de petróleo
">Transformador auxiliar
Transformador auxiliar
Precisión y calidad
La calidad es una prioridad para Hitachi Energy. Hitachi Energy ofrece liderazgo tecnológico respaldado por un historial comprobado de abordar diversos desafíos y mejorar los estándares. Nuestra cartera de productos es el resultado de la investigación, la fabricación y el servicio de transformadores, lo que nos hace únicos en la industria. Los transformadores auxiliares de Hitachi Energy para ferrocarriles se prueban completamente para determinar la precisión y las operaciones antes del despacho.
Cotizaciones y entregas rápidas
Ofrecemos precios estándar y tiempos de entrega rápidos para los productos enumerados en Nuestra cartera ferroviaria. Nuestros ingenieros también pueden proporcionar soluciones personalizadas para su aplicación si es necesario.
Hitachi Energy ofrece una cartera completa de transformadores auxiliares y reactores para ferrocarriles para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Podemos agrupar varios accesorios para que los fabricantes de transformadores puedan enfocarse en entregar a sus clientes a tiempo y sin complicaciones.
Transformadores auxiliares de material rodante