Selecciona tu región e idioma

Menú

Piense en grande. Instale Small.

Tecnología CompactCool™ transformadores de tipo seco

Mire el video en LinkedIn

El desarrollo de un futuro energético sostenible está impulsado por la innovación. Es la innovación la que impulsará nuestra transición a la energía limpia. Innovación que resolverá los desafíos cada vez más complejos de crear un mundo ambientalmente estable. Y en Hitachi Energy, nunca dejamos de innovar.

Creemos que nuestra última innovación, la tecnología CompactCool™ desbloqueará nuevas aplicaciones para transformadores de tipo seco. Esto se debe a que CompactCool™ una combinación única de seguridad, bajo mantenimiento y costos operativos reducidos, todo esto con una huella hasta un 50 % más pequeña que los transformadores de tipo seco estándar.

Combinación de lo mejor del mecanismo de enfriamiento en seco y líquido

Dependiendo de las tecnologías de aislamiento, los transformadores se separan ampliamente en dos categorías: secos y llenos de líquidos o sumergidos en líquidos. En este último, el fluido de aislamiento también actúa como un agente de refrigeración para dispersar o absorber el calor generado por los bobinados. En transformadores de tipo seco, los bobinados se enfrían por aire. Si bien los transformadores llenos de líquido aportan ventajas en términos de tamaño y peso, & eficiencia de pérdidas, ruido y capacidad de sobrecarga a la mesa, se prefieren transformadores de tipo seco para la seguridad contra incendios, la seguridad ambiental, el menor costo de mantenimiento y la resistencia a cortocircuitos.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera una oportunidad de obtener lo mejor de ambas tecnologías en un solo tipo de transformador?

Hitachi Energy presenta la tecnología CompactCool™ transformadores, que combina las ventajas de la tecnología de enfriamiento de tipo seco y lleno de líquido. CompactCool™ los beneficios de un transformador de tipo seco al tiempo que reduce el tamaño, el peso y las pérdidas sin carga del transformador, así como también crea la capacidad de extraer pérdidas de una manera innovadora y controlada.

Esto hace que CompactCool™ ideal para los segmentos de centros de datos y energía renovable, donde factores como la huella optimizada, la seguridad y el bajo mantenimiento son claves para la operación sustentable de transformadores.

La tecnología CompactCool™ el aislamiento sólido seco con refrigeración directa por líquidos para ofrecer: 

Cómo funciona

CompactCool™ un mecanismo de enfriamiento avanzado
donde se utiliza un refrigerante líquido dentro de las bobinas para extraer el
pérdidas de devanados y hacerlas circular a través de un intercambiador de calor externo.
Los vatios (calor) luego se disipan en un ambiente externo (al aire o al agua
suministro del circuito). CompactCool™ requiere un gabinete a menos que lo soliciten los clientes. 

 

 

Aplicaciones para CompactCool™

Los requisitos de factor de forma compacto y menor huella de transformadores a menudo se consideran un reto en sectores como la producción de energía renovable. Los transformadores de la industria eólica, por ejemplo,  deben instalarse en la planta baja de las torres eólicas, en el primer nivel o dentro de las plataformas de góndolas de la turbina, donde el espacio disponible para la instalación del transformador a menudo es limitado. Aquí es donde la tecnología CompactCool™ una diferencia al resolver las limitaciones dimensionales de la instalación de transformadores y, al mismo tiempo, ofrecer facilidad de logística, optimización de huellas y costos de instalación reducidos.

Artículo publicado: CompactCool™: mezcla de tecnologías de transformadores de enfriamiento en seco y líquido

¿Por qué elegir CompactCool™

La reducción de la huella, que puede ser de hasta un 50 %, desbloquea infinitas posibilidades para la generación de energía eólica y solar, lo que facilita la logística y reduce los requisitos de espacio y los costos de instalación.

Con el 90 % de las pérdidas capturadas cuando el transformador está 100 % cargado, la tecnología CompactCool™ en un centro de datos puede ayudar a mejorar las métricas de eficiencia al mejorar la efectividad del uso de energía.

En general, la tecnología CompactCool™ Hitachi Energy infunde seguridad y confiabilidad en transformadores a través de:

  • Enfriamiento optimizado
  • Bajas pérdidas sin carga
  • Volumen minimizado de refrigerante líquido
  • Mantenimiento de bajo costo y operaciones sin problemas

Con la tecnología CompactCool™ la instalación de transformadores en gabinetes pequeños o torres eólicas ya no sería un problema. Acompáñenos en la organización de una innovación de transformadores que combina perfectamente las propuestas de valor de los transformadores de tipo seco y llenos de líquido.

Sesión interactiva en vivo:

Desbloqueo de nuevas aplicaciones para transformadores de tipo seco con tecnología CompactCool™

Vea la sesión interactiva en vivo con Müge Özerten, gerente global de productos de transformadores de tipo seco en Hitachi Energy.

Descubra cómo la seguridad inigualable, la confiabilidad y las dimensiones reducidas de tamaño de CompactCool™ posibilidades ilimitadas para aplicaciones de transformadores de tipo seco.

 

> Mire ahora con acceso instantáneo

Más información

Transformadores de distribución con líquido

Transformadores de distribución de tipo seco

Hitachi Energy ofrece una amplia gama de productos de transformadores de distribución de tipo seco con voltajes primarios de hasta 72,5 kV. Nuestros productos de transformadores de distribución de tipo seco se fabrican de acuerdo con las demandas de la industria y los estándares internacionales, incluidos IEC, ANSI e ISO 9001.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Folleto del producto de tecnología CompactCool

Más información