Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de puesta a tierra

Un transformador de tierra generalmente se asocia con sistemas de suministro trifásicos

En un sistema trifásico, el neutro se conectaría a tierra ya sea directamente o a través de cierta impedancia/resistencia limitante. Cuando el punto neutro no está disponible o no existe con un bobinado secundario delta del transformador, se debe crear un punto neutro. Este es el propósito del transformador de tierra, que podría consistir en un devanado en zigzag o un transformador delta estrella de dos devanados donde el devanado estrella del voltaje correcto suministra un punto neutro accesible cuando se conecta al sistema de suministro.

 

Alcance del producto:

  • Hasta 2 MVA
  • Alto voltaje hasta 36 kV
  • Bajo voltaje hasta 0,69 kV
  • Clases E2, E3, C2, F1
  • Frecuencias: 50 Hz, 60 Hz y 16 2/3 Hz
  • Enfriamiento: UN / ANAN / ANAF
  • temperatura del sistema de aislamiento: F y H
  • Descargas parciales <10 pC
  • Grado de protección: IP00 - IP54

Por qué Hitachi Energy

  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Potente ingeniería y diseño de Hitachi Energy
  • Soluciones personalizadas para todos los clientes

Product scope

  • Up to 2 MVA
  • High voltage up to 36 kV
  • Low voltage up to 0.69 kV
  • Classes E2, E3, C2, F1
  • Frequencies: 50 Hz, 60 Hz and 16 2/3 Hz
  • Cooling: AN / ANAN / ANAF
  • Insulation system temperature: F and H
  • Partial discharges <10 pC
  • Protection degree: IP00 - IP54

Why Hitachi Energy?

  • Respectful with people and property
  • Powerful engineering and Hitachi Energy design
  • Customized solutions for all customers
productImage.imageAlt