Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de distribución montados en poste

Estándares ANSI/IEC

Los transformadores de distribución montados en postes de Hitachi Energy están montados sobre el suelo en postes. Estos transformadores generalmente sirven para cargas residenciales y comerciales urbanas y rurales. Otros son aplicaciones de iluminación industrial y comercial ligera.

Los transformadores de distribución montados en postes ANSI están disponibles en una versión continuamente autoprotegida (CSP) de sobrecarga continua y protección de red contra fallas de transformadores.

Los transformadores aéreos monofásicos de micropolares de Hitachi Energy tienen energía eficiente y confiable para aplicaciones de carga pequeña. El diseño pequeño y liviano de los transformadores aéreos Micro-Pole proporciona ahorros en pérdidas de carga del sistema y facilidad de manipulación durante la instalación y utiliza menos espacio en los postes. Estos transformadores aéreos de micropolar son ideales para proporcionar energía de control para interruptores de bancos de condensadores, instalaciones de reconectadores, energía de control de tableros de distribución, iluminación de carteles, semáforos de intersección, iluminación de calles, estaciones de bombeo y otras aplicaciones.

 

Alcance de los transformadores de distribución montados en el poste

  • Monofásico hasta 167 kVA
  • Tres fases hasta 315 kVA
  • Voltaje primario de hasta 36 kV
  • Voltajes secundarios de hasta 480 V
  • Tipo de enfriamiento: ONAN
  • Fluidos disponibles: aceite mineral y fluidos ésteres

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  utiliza un concepto de fábrica de enfoque que conduce a una gran experiencia con productos específicos que brindan un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Hitachi Energy  tiene la biblioteca más grande de diseños probados
  • Todas las fábricas de transformadores de distribución montados en postes de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy  tiene más fábricas de transformadores de distribución que cualquier otro proveedor, lo que significa que siempre estamos cerca del destino de su proyecto
  • Hitachi Energy  utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros transformadores de distribución montados en postes cumplan con los requisitos más estrictos
  • Hitachi Energy  tiene la cartera más amplia deproductos de transformadores de  distribución, lo que significa que nuestra experiencia en proporcionar soluciones a requisitos desafiantes es inigualable
  • Hitachi Energy  lidera la base de suministro en el avance tecnológico con nuestros productos Green-R-TrafoÔ

Información del producto EcoDesign de la UE

  • La Directiva de EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento vigente. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.
  • Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo de las pruebas de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no se permite su uso en la UE.
  • Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales.
  • Hitachi Energy también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes. Como empresa, está completamente dedicada a la eficiencia energética y puede consultarle para obtener información sobre eficiencia energética y sostenibilidad.
Transformadores aéreos monofásicos micropolares de Hitachi Energy
Transformadores de distribución montados en poste

Get to know more

EU EcoDesign product information
  • The EcoDesign Directive of the European Union and the related Regulation 548/2014 for transformer losses require manufacturers to publish on the internet information on rated power, load loss, no-load loss, and weight and type of the major components of typical transformers, which are compliant with the Regulation on. Such typical values are specified under EU EcoDesign product information for Tier 1 requirements.
  • Load loss and no-load loss values are maximum values with 0% upwards tolerance. If a value exceeds at factory routine testing the maximum value, the transformer is not compliant with the Regulation and it is not allowed to use in the EU.
  • Note that the values indicated for the weights depend on each specific transformer specification and may vary. The values also depend on the exact grade of electrical steel to be used. Transformer designs and materials used are constantly changing with changing materials prices.
  • Hitachi Energy can also provide transformers according to Tier 2 loss requirements and even lower losses. Hitachi Energy is the leading manufacturer of ultra-efficient transformers,  as a company being itself fully dedicated to energy efficiency, and able to consult you for energy efficiency and sustainability.

Ofertas relacionadas

Transformadores de distribución de tipo seco

Transformadores de distribución con líquido

Transformadores de distribución y tracción

LYS186599_2

Transformadores