Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de tipo núcleo

Aunque los  transformadores  vienen en una variedad de tamaños y configuraciones, consisten en dos componentes principales: el núcleo, que está hecho de acero eléctrico de silicio de alta permeabilidad, orientado a los granos, en capas en piezas y bobinados, que están hechos de conductores de cobre enrollados alrededor del núcleo, lo que proporciona entrada y salida eléctrica. Existen dos configuraciones básicas de núcleo y bobinados: el núcleo y la carcasa se forman.

En una potencia tipo núcleo, los devanados cilíndricos de las patas cubren la pata núcleo.

Product scope:

  • Clasificaciones de unidades: hasta 1500 MVA
  • Voltaje primario: hasta 1000 kV
  • Voltaje secundario definido por el voltaje del generador
  • Carga de cambiadores de tomas disponibles
  • Monofásico o trifásico

Por qué los transformadores de tipo núcleo de Hitachi Energy

  • Tenemos un historial de más de 1400 unidades entregadas desde 1995
  • Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
  • Trayectoria comprobada en el cumplimiento de los requisitos de desempeño del cliente (solicite nuestras estadísticas de fallas en el piso de pruebas)
  • 12 fábricas, un enfoque global: aportar consistencia, rendimiento de entrega y tecnología

 

Product image for: Transformadores de tipo núcleo