Selecciona tu región e idioma

Menú

Autotransformadores

Los autotransformadores de la subestación transfieren el alto voltaje entrante al siguiente nivel de voltaje más bajo. Por ejemplo, un alto voltaje entrante de 400 kV se transferiría a 220 kV.

En general, los autotransformadores de subestaciones están equipados con cambiadores de derivación  de carga  (OLTC). Las líneas de transmisión entrantes se conectan a los  transformadores a  través de  bujes  y cables a través de cajas de cables y extremos de sellado de cables.

Los autotransformadores están integrados en forma de núcleo con bobinados conectados automáticamente, es decir, bobinado principal común y bobinado de bajo voltaje separado.

Product scope:

  • Calificaciones de hasta 1300 MVA (a veces se requieren calificaciones más altas)
  • Voltaje primario de hasta 765 kV y superior
  • El voltaje secundario generalmente es ≤ 230kV o superior, dependiendo de la configuración de la red
  • Generalmente se requieren cambiadores de tomas de carga
  • Una o tres fases

Por qué los transformadores de interconexión de núcleo de Hitachi Energy

  • Nuestro historial de más de 1400 unidades entregadas desde 1995
  • Rendimiento de cortocircuito al doble del estándar de la industria
  • Trayectoria comprobada en el cumplimiento de los requisitos de desempeño del cliente (solicite  nuestras estadísticas de fallas en el piso de pruebas)
  • 12 fábricas, un enfoque global: aportar consistencia, rendimiento de entrega y tecnología

Por qué los transformadores de interconexión de carcasa de Hitachi Energy

  • La tecnología de diseño elimina el riesgo de un punto caliente
  • Excelente rendimiento térmico resultante del flujo de aceite dirigido, minimización de pérdidas y control del punto caliente

 

Product image for: Autotransformadores