Selecciona tu región e idioma

Menú

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Pocos transformadores fallan debido a la antigüedad per se, sino como consecuencia de fallas externas, fallas de cortocircuitos, fallas de aislamiento (fallas dieléctricas), sobrecalentamiento local (que causa gasificación) o fallas de accesorios (p. ej., bujes, cambiadores de tomas, enfriadores, amortiguadores).

Reparar un transformador en lugar de reemplazarlo puede reducir sustancialmente los costos de inversión y proporcionar un plazo de entrega más rápido que comprar un nuevo transformador. Al reparar transformadores viejos donde el fabricante ya no existe y/o el diseño es obsoleto y no se puede obtener un nuevo reemplazo similar, puede haber ahorros significativos en los costos de infraestructura y trabajos civiles en el uso del tanque y el diseño existentes.

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Alcance del trabajo

Al recibir el transformador en la fábrica, se realizará una inspección visual y un control eléctrico para proporcionar la causa raíz de la falla, qué medidas de rehabilitación se tomarán y la fecha de entrega.

A la espera de la causa raíz y las medidas acordadas tomadas, el núcleo y la bobina o la parte activa se desenredarán, inspeccionarán y se iniciará la fabricación parcial o completa de las bobinas.

Después de la actualización o el servicio de piezas nobles, accesorios y otros equipos auxiliares, la pieza activa se seca y se reemplaza en el tanque, se rellena con aceite nuevo y se realiza una prueba de alto voltaje.

Después de la prueba de aceptación de fábrica, el transformador recientemente revitalizado está listo para entregarse de vuelta a su propietario.

Si se solicita, Hitachi Energy puede, por supuesto, atender el transporte de la unidad de ida y vuelta desde el sitio.

Categorías de productos relacionados

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Hitachi Energy ofrece reparaciones en talleres para transformadores de distribución y energía que van de 315 kVA a 5 MVA.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.

Renovación del transformador

Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Conozca más

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

Explore el aislamiento y los componentes de alto rendimiento para transformadores de Hitachi Energy, diseñados para ser seguros y eficientes en sistemas de energía.