Überspannungsüberwachung EXCOUNT-II
Ein fortschrittlicher Überspannungsableiter-Monitor zur intelligenten Überwachung und Aufzeichnung von Überspannung in Hochspannung-Netzwerken
EXCOUNT-II ist ein komplettes Überspannungsableiter-Überwachungssystem. Sie ermöglicht die Aufzeichnung der Anzahl der vom Ableiter gesehenen Entladungen sowie deren Amplitude mit Zeitstempel, zusammen mit der Messung des Gesamtleckstroms und des Widerstandsstroms durch den Ableiter. Die Daten ermöglichen eine Diagnoseanalyse der Leistung und des Zustands des Überspannungsableiters im Laufe der Zeit im Rahmen eines Smart Grid-Ansatzes zur Systemzuverlässigkeit.
Anwendungen
- Zur Verwendung mit allen Marken und Arten von lückenlosen Ableitern
Warum Hitachi Energy?
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt
- Vollständige Überwachung des Zustands der Umspannstation und der Überspannungsableiter
- Erkennung von Blitzstößen bis zu 10 A
- Datenübertragung über Funkkommunikation aus sicherer Entfernung
- Wartungsfrei
- Einfach zu installieren
- Einfach zu bedienen
Kurzinformationen zur Leistung
| EXCOUNT-II | ||
|---|---|---|
| Klimatische Bedingungen | Sensor | Gedichtetes wasserdichtes Design, IP67 |
| Kurzschlussfähigkeit nach IEC 60099-4 | kA | 65 |
| Minimaler Zählschwellenwert | A | 10 |
| Stromversorgung | Integrierte Solarzellen (Batteriealternative für den Innenbereich) |
|
| Messbereich des gesamten Leckstroms | mASpitze | 0,2 - 12 |
| Messbereich des Widerstandsleckstroms | uApeak | 10 - 2000 |
| Messfrequenzbereich | Hz | 48 - 62 Hz |
| Lesen | Fernablesung durch Transceiver |
Software herunterladen:
Hitachi Energy verbessert kontinuierlich die EXCOUNT-II-Software. Wenn Sie eine ältere Version haben, laden Sie bitte die neue Version herunter, um die Vorteile des Updates zu erhalten.
Die Software ist separat für verschiedene Betriebssysteme erhältlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Version verwenden.
Installationsanleitung
1. Entpacken Sie die Datei in einen temporären Ordner (z. B. C:\\Temp).
2. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe in Ihrem temporären Ordner.
3. Die Installation beginnt und folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis! Die neue Installation überschreibt alle bereits installierten EXCOUNT-II-Programme, aber alle gespeicherten Monitordaten werden nicht beeinträchtigt.
EXCOUNT-II Software für Windows 7 und Vista Version 2.2.5.110 (Software, zip, 16,47 MB)
Hinweis! Nur für Transceiver ab Version 4.1.1
Installation und Verwendung
Aufgrund der Sicherheitseinstellungen von MS Windows muss der Benutzer über volle Administrationsrechte am PC verfügen, um die Installation und Nutzung der Software zu ermöglichen. Darüber hinaus muss die Software als Administrator ausgeführt werden. Beim ersten Gebrauch ist es wichtig, die Softwaretreiber wie im Benutzerhandbuch beschrieben mit der folgenden USB-Treiberdatei zu installieren.
USB-Treiber für alle Betriebssysteme
Softwaretreiber zur Konfiguration der USB-Verbindung für alle Betriebssysteme geeignet.
USB-Treiber (Reißverschluss, 0,26 MB)
Hinweis! Nur für Transceiver ab Version 4.1.1.
Software herunterladen:
Erfahren Sie mehr
- Fernablesung und statistische Analyse
Fernablesung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Zählern erhöhte Sicherheit für das Personal. Mit einem Kommunikationsabstand von bis zu 60 m (120 m mit Außenantenne) muss sich die Person nicht unbedingt auch innerhalb des Umspannbereichs befinden, so dass die Notwendigkeit der Anordnung von Zugangsgenehmigungen oder der Durchführung von Arbeiten durch elektrisch geschultes Personal vermieden wird. EXCOUNT-II ist unser Spitzenprodukt, das herausragende Looks mit den umfangreichsten und leistungsstärksten Funktionen kombiniert. Im Lieferumfang enthalten sind eine Vielzahl von Überspannungszählungsfunktionen zusammen mit allen wichtigen Funktionen zur Leckstrommessung. EXCOUNT-II ermöglicht es Benutzern, Überspannungen im Netzwerk zu verfolgen und den neuesten Stand der Technik zu bieten
Überwachung des Online-Zustands von Ableitern. Die gemessenen Daten können dann zur statistischen Analyse an einen Computer übertragen werden. Im Lieferumfang von EXCOUNT-II ist eine speziell entwickelte Software enthalten, die das Herunterladen der gemessenen Daten vom Sendeempfänger erleichtert und die Analyse und Berichterstattung der erfassten Informationen ermöglicht.
Überspannungsregistrierung
EXCOUNT-II bietet mehr als nur die Zählung von Überspannungen. Außerdem werden Datum und Uhrzeit sowie die Amplitude des Überspannungsschutzes jedes Mal registriert, wenn der Überspannungsschutz einen Strom über 10 A abgegeben hat. Die Zeit- und Amplitudenmessung gibt dem Benutzer bessere Informationen über Überspannungen im Netzwerk und den Betrieb des Überspannungsschutzes.
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen