Online-Überspannungsschutz-Monitor EXCOUNT-III

Bietet Anwendern eine dezentrale Überwachung, Diagnose und Analyse von Überspannungsableitern in Hochspannung-Netzwerken in Echtzeit

EXCOUNT-III ist ein komplettes Fernüberwachungs-, Diagnose- und Analysesystem für Überspannungsableiter in Echtzeit. Sie ermöglicht die Registrierung der Gesamtzahl der Entladungen, der Überspannungsamplitude und der Wellensteepität, des Datums und der Uhrzeit des Auftretens, des Gesamtleckstroms sowie des Widerstandsleckstroms durch den Überspannungsableiter. Darüber hinaus kann die Ausrüstung verwendet werden, um die Restspannung über die Arretierung für den tatsächlichen Überspannungsschutz zu definieren, was wiederum verwendet werden kann, um Überspannungen in der Station für eine detailliertere Isolierungskoordinationsbewertung besser abzuschätzen.

EXCOUNT-III unterstützt das Protokoll IEC 61850, Ed. 2, und kommuniziert ferngesteuert über das Glasfaserkabel, damit der Benutzer Signale in ein bestehendes Datenerfassungssystem (SCADA ) einfügen kann. Darüber hinaus macht es EXCOUNT-III möglich, Daten aus der Ferne abzurufen, sodass keine Umspannstationsbesuche erforderlich sind, um den Zustand der Überspannungsableiter zu überwachen, und ermöglicht gleichzeitig den höchstmöglichen Personalsicherheitsstandard, da keine spannungsführenden Ableiter für Online-Diagnosemessungen angefahren werden müssen.
 

Anwendungen

  • Zur Verwendung mit allen Marken und Arten von lückenlosen Ableitern 

Warum Hitachi Energy?

  • Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt 
  • Vollständige Überwachung des Zustands der Umspannstation und der Überspannungsableiter
  • Fernüberwachung in Echtzeit – minimiert Besuche von Umspannstationen und ermöglicht den höchstmöglichen Sicherheitsstandard für das Personal
  • Unterstützt IEC 61850, Ausgabe 2, für die Integration in bestehendes SCADA-System
  • Ermöglicht die Analyse von Stoßstromimpulsen
  • Die Abschätzung von Überspannungen in der Station ermöglicht eine detailliertere Isolationskoordinationsbewertung
  • Einfach zu bedienen
  • Wartungsfrei

Kurzinformationen zur Leistung

Das EXCOUNT-III-System besteht aus einzelnen Sensoren, die über eine Glasfaserverbindung verbunden sind. Jeder Sensor kann einzeln abgefragt und in das vorhandene SCADA-System integriert werden.

    EXCOUNT-III
Klimatische Bedingungen Gedichtetes wasserdichtes Design, IP67  
Stromversorgung 100-250 Volt, AC (50-60 Hz) oder DC  
Überspannungsregistrierung    
Minimaler Zählschwellenwert Einstellbar 100 -1000 A  
  EXCOUNT-IIIM EXCOUNT-IIIA
Amplitudeneinstufung/ Messung (8/20 μs) Die Schwallamplitude wird wie folgt klassifiziert:
100-999 A
1000-4999 A
5000 – 9999 A
>10 000 A
Die Schwallamplitude wird wie folgt klassifiziert:
100-999 A
1000-4999 A
5000 – 9999 A
>10 000 A
Darüber hinaus stellt EXCOUNT -IIIA die gemessene Überspannungsamplitude zwischen 100-20 000 A bereit. EXCOUNT -IIIA-Registeramplitude, Wellensteigung und berechnet die geschätzte Überspannung am Verbindungspunkt.
Zeitstempel Ja  
Zeitauflösung 1 s  
Speicherkapazität 30 Jahre Daten  
     
Messung des Leckstroms    
Messbereich des gesamten Leckstroms 0,2 - 12 mASpitze  
Messbereich des Widerstandsleckstroms (Spitzenwert) 10 - 2 000 μA  
Messfrequenzbereich 48 - 62 Hz  
     
Kommunikation    
Glasfaser-Anschluss Ja  
Protokoll IEC 61850, Ausgabe 2. TCP/IP mit Webserver im Gerät  

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen