hitachi-power-grids-transformers-wind-turbine-800x472.jpg

Transformatoren für Windenergieanlagen

Hitachi Energy  Windturbinentransformatoren und -reaktoren sind für die Installation auf der Gondelplattform, innerhalb der Turmbasis oder außerhalb des Turms neben der Basis konzipiert. Transformatoren für Gondel- und In-Tower-Anwendungen verfügen über eine kompakte Bauweise, die es ihnen ermöglicht, ohne Demontage leicht durch die Turmtür zu gelangen. Sie sind so konzipiert, dass sie Verluste reduzieren und in Umgebungen mit hohen Vibrationen, wie z. B. der Gondel, sowie unter rauen Umgebungsbedingungen, in denen Salz, Sand, Staub und 100 Prozent relative Luftfeuchtigkeit üblich sind, arbeiten.

Alle Transformatoren (trocken und flüssigkeitsgefüllt) und Reaktoren sind entsprechend der Größe der Spannungsklasse für Windenergieanlagen und Sammelanlagen ausgelegt und ausgelegt, um internationale Standards, Umweltstandards sowie Klima- und Brandverhaltensstandards nach Bedarf zu erfüllen. Sie eignen sich sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Windturbinenanwendungen. 

 

Warum Hitachi Energy
  • Transformatortechnologieführer mit einer breiten Palette an Erfahrung in Windparkanwendungen
  • Pioniertechnologie – beste Kurzschlussbilanz der Branche
  • Globale Produktionsstätten bieten Produktion in der Nähe des Lieferorts
  • Transformatoren sind für die Installation und den Betrieb in allen Umgebungen und an allen Standorten geeignet
  • Transformatoren sind auf hohe Effizienz, Umweltfreundlichkeit und überlegene Betriebszuverlässigkeit ausgelegt

Why Hitachi Energy?

  • Transformer technology leader with wide range of experience in wind farm applications
  • Pioneering technology – best short-circuit record in the industry
  • Global manufacturing facilities provide production close to point of delivery
  • Transformers are suitable for installation and operation in all environments and locations
  • Transformers are designed for high efficiency, environmental friendliness and superior operational reliability
Transformatoren für Windenergieanlagen von Hitachi Energy
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf