Environmental Health & Safety Senior Professional

V této roli budete garantem (Elektro Šampionem) za systém Bezpečnosti v oblasti elektro specialisty v oblastech Testování, servisních zakázkách a v dalších oblastech naší činnosti. Ujmete se role specialisty na elektrickou bezpečnost a role HSE specialisty. Očekáváme teoretické a praktické zkušenosti z oblasti elektro. Znalost legislativních předpisů včetně příslušných technických norem a jejich aplikace do praxe je pro tuto pracovní pozici samozřejmostí včetně interních standardů.  Jakožto součást HSE týmu bude Vaší pracovní náplní agenda v oblasti HSE a Sustainability.

Co patří do hlavních pracovních úkolů

  • Dohled nad systémem dodržování legislativních a interních požadavků v oblasti elektro
  • Implementace vč. popisu a prohlubování interních HSE standardů a elektro standardů včetně jejich porovnání s legislativními a ostatními požadavky
  • Správa příslušných dokumentů a podílení se na rozvoji systémů ISO 14001 a ISO 45001
  • Aktivní podpora v oblasti elektro vedoucím zaměstnancům
  • Podpora při vyhodnocování rizik, osobních ochranných prostředků
  • Vyšetřování incidentů, návrh preventivních opatření
  • Podpora zajištění BOZP podmínek při realizaci na zakázkách
  • Aktivní podpora interních cílů a programů včetně podílení se na implementaci v oblasti HSE a Sustainability vč. oblasti Energy managementu a organizace tématických akcí
  • Školení zaměstnanců včetně přípravy materiálů a školení externích osob
  • Účast na Interních a Externích auditech vč. kontroly jednotlivých pracovišť i mimo lokalitu včetně návrhu nápravných opatření

Minimální požadavky na kandidáta

  • Zkušenosti s činnostmi souvisejícími v oblasti elektrické bezpečnosti
  • Znalost legislativních požadavků a technických norem v oblasti elektro
  • Kvalifikace dle NV 194/2022 Sb. min §6
  • Řidičský průkaz – skupina B (Aktivní řidič)
  • Aktivní znalost AJ a ČJ na úrovni B2 (Nutná komunikace se zahraničními pobočkami)
  • SŠ nebo VŠ technického směru

Požadavky které jsou výhodou

  • Znalost IEC norem v oblasti elektro
  • Znalost ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
  • Interní auditor ISO 14001 a ISO 45001
  • Znalost a zkušenosti s aplikací mezinárodních norem a směrnic, jako jsou EN50110, NFPA70E
  • Znalost testování a uvádění elektrických obvodů a zařízení do provozu

Co můžeme nabídnout

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinace globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a spolupracujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování v závodní jídelně
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity

Localização Trutnov, Královéhradecký kraj, Czechia
Tipo de emprego Full time
Experiência Experienced
Função do trabalho Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Data de publicação 2025-06-06
Número de referência R0089616

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é uma líder global em tecnologia que está promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Atendemos clientes nos setores de serviços públicos, indústria e infraestrutura com soluções e serviços inovadores em toda a cadeia de valor. Juntamente com clientes e parceiros, somos pioneiros em tecnologias e possibilitamos a transformação digital necessária para acelerar a transição energética para um futuro neutro em carbono. 

Empregamos mais de 45.000 pessoas em 90 países que todos os dias trabalham com propósito e usam suas diferentes origens para desafiar o status quo. Convidamos você a se inscrever hoje e fazer parte de uma equipe global que valoriza uma verdade simples: Diversidade + Colaboração = Grande Inovação.