Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Subestações móveis

As subestações móveis são uma solução perfeita sempre que as concessionárias de energia elétrica e as indústrias precisam fornecer conexões provisórias à rede e fontes de energia temporárias.

As aplicações vão desde o fornecimento de energia durante interrupções emergenciais ou planejadas até eventos, movimentação de cargas e integração de geração distribuída ou renovável.

Montadas em skids, trailers ou em contêineres para transporte ferroviário, rodoviário ou aéreo, essas subestações vêm na forma de conjuntos completos, prontos para conexão e são projetadas para estarem em conformidade com os procedimentos de rede e oferecer fácil mobilidade. As soluções estão disponíveis para níveis de tensão de até 420 kV e todas as potências, garantindo fornecimento de energia confiável e de alta qualidade.

Por que a Hitachi Energy?

  • A Hitachi Energy projetou as primeiras subestações móveis para a rede ferroviária italiana em 1937
  • Unidades testadas na fábrica podem ser instaladas e colocadas em operação em poucas horas
  • Suporte competente da rede global de serviços que abrange cerca de 100 países
  • Equipamento de última geração comprovado
  • Responsabilidade de fonte única com recursos internos completos de integração de sistemas
  • Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente
  • Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
  • Sistemas de controle, proteção e comunicação IEC 61850 que permitem controle e monitoramento local e remoto

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você