Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Medidores de capacitância CB-2000

Medidor de capacitância fácil de usar

O medidor de capacitância CB-2000 da Hitachi Energy é caracterizado por seu design compacto e baixo peso, o que facilita o transporte ao realizar medições. Nenhuma conexão de rede elétrica é necessária.

O CB-2000 é simples de usar e os valores medidos são claramente apresentados no visor LCD, que pode ser lido tanto em ambientes de luz do dia quanto em ambientes escuros. Com o CB-2000, mesmo grandes bancos de capacitores podem ser medidos de forma rápida e fácil, pois não são necessárias desconexões internas dentro do banco de capacitores.

Os valores de medição coletados podem então ser facilmente transferidos através de um cabo USB para um PC para armazenamento e análise. Os valores armazenados do PC podem ser facilmente transferidos de volta para o medidor, para que estejam disponíveis quando novas medições forem feitas. O software e os drivers necessários são fornecidos com o CB-2000.
 

Aplicativos

Bancos de serviços ou capacitores
 

Por que a Hitachi Energy?

A experiência de longa data da Hitachi Energy em tecnologia de capacitores resultou neste dispositivo de medição fácil de usar que permite medição e análise eficientes de capacitores.

A medição da capacitância é uma parte importante da manutenção regular dos bancos de capacitores. Com o CB-2000, mesmo grandes bancos de capacitores podem ser medidos de forma rápida e fácil, pois não são necessárias desconexões internas dentro do banco de capacitores.  

Product image for: Medidores de capacitância CB-2000

Breves dados de desempenho

CB-2000  
Faixa de medição 0 - 1000 μF
Precisão da medição ± 1,0%
Carga máxima 2000 μF
Tensão de teste 1,1 - 1,4 VAC pk - pk, 40 - 160 Hz
Tempo de operação > 8 horas
Dimensões 270x190x60 mm
Peso 2,4 kg
Dimensões da carcaça 500x420x230 mm
O peso total da carcaça incluirá todas as peças 7,9 kg
Incluído Medidor CB-2000
Transformador de encaixe
Clipes de tensão
Pacote recarregável de NiMH para nattery
Adaptador de alimentação
Suporte extra da bateria
Vareta USB com software
Carcaça e manual