Interruptor de vácuo ponto-em-on-Wave PS+ SynC
O PS+ SynC é o vacuostato habilitado digitalmente de última geração da Hitachi Energy, desenvolvido para fornecer operação livre de transientes, suave e confiável. Incorporando a melhor tecnologia de vácuo da categoria, o PS+ SynC reduz o estresse do sistema e os custos do ciclo de vida do usuário final, melhorando a qualidade da energia da rede.
Construído com base em mais de 20 anos de experiência com a comprovada plataforma de faixa de switches PS, o PS+ SynC combina a confiabilidade de design testada pelo tempo da Hitachi Energy com capacidade digital moderna e de última geração. Essa combinação fornece valiosas percepções de desempenho com alta confiabilidade operacional para os usuários.
Todas as unidades PS+ SynC são entregues prontas para instalação e são capazes de "plug-and-play" como uma solução embalada ou produto independente, totalmente testado e calibrado a partir da fábrica, minimizando o tempo de instalação e comissionamento no local.
Aplicativos
Usado para comutação de capacitores em:
- Bancos de capacitores montados em poste
- Bancos abertos de capacitores de rack (média tensão)
- Bancos de capacitores com invólucro metálico
Além dos bancos de capacitores da Hitachi Energy, os vacuostatos PS+ SynC também podem ser usados em soluções OEM, integradas com componentes e controladores de terceiros.
Por que a Hitachi Energy?
O PS+ SynC oferece as seguintes vantagens:
- Tecnologia dielétrica a vácuo confiável e testada ao longo do tempo
- Tecnologia Point-on-Wave (PoW) garantindo comutação livre de transientes
- Autocalibração de circuito fechado
- Comunicações sem fio
- Projeto de baixa manutenção
- Compatibilidade com todos os tipos de componentes de terceiros e com a maioria dos controladores
- Suporte pós-venda garantido em todo o mundo
Breves dados de desempenho
Parâmetro | Unidade | Valor |
---|---|---|
Tensão nominal máxima (L-L / L-N) | kV rms | 15,5 / 27 |
Tensão de resistência de impulso (Linha para terra/Contato aberto | kV (BIL) | 125/95 |
Corrente contínua, 50 / 60 Hz | Um | 200/400 |
Corrente de comutação capacitiva, 50 / 60 Hz | Um | 200/400 |
Corrente de falha (simétrica/assimétrica de pico) | Um | 6000 / 15000 |
Faixa de tensão de controle | V CA | 90 - 265 |
Faixa de temperatura operacional | °C / °F | -40 a 65 / -40 a 149 |
Resistência mecânica | N.o de operações | 50.000 |
Categoria Restrike de acordo com IEEE 37.66 | Aula | C2 |
Recursos adicionais | Registro de dados armazenados internamente Indicação LED de posição/status Comunicações sem fio locais Comutação ponto-on-Wave Desarme por perda de linha ou tensão de alimentação |
Entre em contato conosco
Envie sua consulta e entraremos em contato com você