Desconector de ruptura central horizontal tipo V de DDHV
Desconector de quebra central com menor espaço e alta confiabilidade
O desconector de quebra central tipo V de DDHV da Hitachi Energy é um equipamento de subestação compacto, confiável e fácil de operar.
Adequado para aplicações de até 145 kV de nível de tensão, o DDHV foi projetado para instalação em pátios de manobra externos. Ele tem dois isoladores móveis por fase dispostos em uma configuração "V", o que torna o design de DDHV compacto e simples. Por isso, o DDHV é uma solução preferencial para subestações onde o espaço é caro ou limitado.
Os desconectores DDHV permitem um projeto flexível e operações confiáveis. Chaves de aterramento integradas estão disponíveis e podem ser montadas em um ou ambos os lados do desconector.
Aplicações:
- Subestações em pequenas áreas
- Montadas na parte superior do poste
- Subestações móveis
Por que a Hitachi Energy
- Design confiável
- Testado de acordo com os padrões mais recentes e relevantes
- Sistema de contato sem manutenção
- Intertravamentos simples e confiáveis
- Fácil instalação e comissionamento
- Operação consistente e suave com mecanismo manual ou motorizado
Breves dados de desempenho
Especificação |
Unidade |
|
|
|
Tensão nominal |
kV |
126 |
145 |
|
Corrente nominal |
A |
<= 2000 |
<= 2000 |
|
Corrente suportável de pico nominal para chave comutadora do desconector |
kA(pico) |
115 |
115 |
|
Corrente nominal suportável de curta duração (3 s) para desconector e comutador de aterramento |
kA (rms) |
44 |
44 |
|
Tensão suportável à frequência industrial a 50 Hz por 1 minuto |
À terra e entre fases |
kV (rms) |
230 |
275 (úmido) / 335 (seco) |
Através da distância de isolamento |
kV (rms) |
230 (+73) |
369 |
|
Tensão suportável a impulso atmosférico (1,2 / 50 μs) |
À terra e entre fases |
kV |
550 |
650 |
Através da distância de isolamento |
kV |
550 (+103) |
750 |
|
Resistência do circuito |
μΩ |
120 |
120 |
|