Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

EconiQ™ - Eco-efficient High Voltage Portfolio

Portfólio de alta tensão ecoeficiente EconiQ®

Econiq

Acelerando a transição para um futuro de energia neutra em carbono

O EconiQ, nosso portfólio ecoeficiente para sustentabilidade, usa tecnologia revolucionária, livre de hexafluoreto de enxofre (SF6), comprovadamente reduzindo significativamente a pegada de carbono durante todo o ciclo de vida.

Nosso roteiro do portfólio de alta tensão EconiQ demonstra a escalabilidade de nossa tecnologia, permitindo que os clientes e a indústria façam uma transição rápida para soluções ecologicamente eficientes. Agora, mais do que nunca, tecnologias pioneiras como o EconiQ são necessárias para promover um futuro energético sustentável.

hitachi-energy-econiq-10-years-significant-reduction-v2-600x506

Roteiro do portfólio de alta tensão EconiQ

Roteiro do portfólio de alta tensão ecologicamente eficiente EconiQ

Nossa oferta

Perguntas frequentes

O EconiQ é o portfólio ecoeficiente da Hitachi Energy para sustentabilidade, onde produtos, serviços e soluções comprovadamente oferecem desempenho ambiental excepcional. Ela contribui para um futuro energético sustentável e acelera a transição energética.

O portfólio de alta tensão EconiQ elimina o hexafluoreto de enxofre (SF6) com soluções confiáveis e escaláveis para a menor pegada de carbono. Os produtos EconiQ mantêm o mesmo tamanho e são tão confiáveis quanto os produtos convencionais SF6, reduzindo significativamente sua pegada de carbono durante todo o ciclo de vida do produto. 

A Hitachi Energy utiliza uma variedade de misturas de gás ecoeficientes como uma alternativa ao SF6 para seu portfólio de alta tensão. Em sua forma mais simples, a mistura de gás é simplesmente uma combinação de dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2). Para painéis de distribuição compactos encapsulados em metal, adicionamos uma pequena porcentagem de fluoronitrila que ajuda a aumentar ainda mais as capacidades de resistência. Todas as misturas de gás que usamos praticamente eliminam o Potencial de Aquecimento Global (GWP) do gás de isolamento em comparação com SF6 e ajudam a alcançar uma pegada mínima de carbono do produto EconiQ durante todo o ciclo de vida do produto. A mistura de gás oferece as seguintes vantagens:

  • Ele permite que o equipamento de alta tensão mantenha a mesma compactação que o SF6.
  • Redução drástica para a menor pegada de carbono possível: o GWP do SF6 é eliminado e o tamanho e o peso do equipamento são mantidos os mesmos – tudo isso enquanto oferece capacidades e classificações idênticas e desempenho de confiabilidade como a tecnologia de painel de distribuição SF6 convencional, incluindo a comutação de bancos de capacitores e indutores
  • Escalável para qualquer tensão necessária
  • Práticas padronizadas de manuseio de gás e treinamento semelhante ao SF6, garantindo uma transição suave e perfeita para o novo equipamento
  • Aceitação generalizada em todo o setor, levando a economias de escala superiores para equipamentos auxiliares e sinergias de rede positivas

Os produtos EconiQ são testados de acordo com os mesmos padrões e têm o mesmo desempenho que os produtos SF6 com classificação igual. Cada produto deve ser aprovado em testes rigorosos e cada unidade de produção passa por um teste de aceitação de fábrica. O que diferencia os produtos EconiQ é o desempenho ambiental superior. Não contendo SF6, o portfólio de alta tensão EconiQ provou mais da metade das emissões equivalentes de CO2 durante todo o ciclo de vida. A Hitachi Energy desenvolve tecnologias ecologicamente eficientes há mais de 10 anos e tem a mais longa experiência de campo com alternativas SF6 no mercado. 

O novo EconiQ GIS utiliza uma mistura inovadora de gases de isolamento alternativos que reduz significativamente sua pegada de carbono em comparação com o SF6. Construído com base no design comprovado da Hitachi Energy, o EconiQ GIS mantém o mesmo tamanho e é tão confiável quanto a solução convencional baseada em SF6.

Downloads

Soluções excepcionais para o meio ambiente
Manual de referência técnica para equipamentos de alta tensão com misturas C4-FN
Substituição do SF₆ no infográfico de alta tensão

Related articles