Oferecendo design otimizado, excelência na execução de projetos e operações eficientes

Parceria com você para identificar e implementar soluções de energia renovável de alta tensão

Na corrida em direção a um futuro de energia mais sustentável, flexível e seguro, líderes de energia, governos, indústrias e órgãos reguladores estão sob imensa pressão para atingir metas de sustentabilidade ambiciosas.

Em setores que consomem muitos ativos, como manufatura, mineração, petroquímica e metais, as soluções de energia renovável de alta tensão caminham por uma corda acirrada. Eles devem garantir disponibilidade, confiabilidade e segurança enquanto equilibram as demandas para modernizar, alcançar metas de sustentabilidade, melhorar a eficiência operacional e maximizar o ROI por meio da transformação digital.

A Hitachi Energy entende que essa transformação é uma jornada. Desde identificar desafios e explorar soluções até implantar tecnologias e gerenciar uma integração perfeita, somos o seu navegador confiável em cada mudança. 

Alcançar integração renovável de alta tensão confiável e sustentável com nossas soluções de conexão de rede, armazenamento de energia e qualidade de energia

Com base em mais de um século de experiência e inovação, a Hitachi Energy redefine o serviço de alta tensão em todas as suas operações e ciclo de vida do produto. Nós capacitamos você a preparar seu ecossistema de energia para o futuro.

Ao combinar ecoeficiência com precisão, ajudamos você a reduzir sua pegada de carbono e fazer a transição perfeita para alternativas sustentáveis. Combinamos a mais recente tecnologia de disjuntor com economias de escala e um processo simplificado.

Descubra a solução certa adaptada aos seus desafios únicos. Vamos escrever sua história de transformação juntos.

Otimizando seus investimentos com desempenho operacional aprimorado

À medida que mais energia renovável é adicionada à rede, maximizar as receitas, minimizar os riscos e alcançar o desempenho máximo nunca foi tão crítico. A Hitachi Energy é sua parceira estratégica para alcançar essas metas. Por meio de nossa consultoria especializada, planejamento meticuloso e insights orientados por dados, fornecemos ferramentas para otimizar seus investimentos e fazer a transição para uma rede bem monitorada, flexível e adaptável.

A Hitachi Energy pode capacitar sua organização com maior desempenho, eficiência de processo aprimorada e soluções de otimização de energia projetadas para qualquer setor que custe ativos.

Soluções da Hitachi Energy para energias renováveis de alta tensão

Descubra nossas soluções de energia de alta tensão aqui.

Eventos

BILBAO, SPAIN - June 19, 2016: Guggenheim Museum on June 19, 2016 in Bilbao, Spain. This and futuristic museum was designed by Frank Gehry.

Evento anual WindEurope 2024

De 20 a 22 de março de 2024, a WindEurope estará de volta a Bilbao para uma conferência e exposição de três dias, onde você pode se juntar à Hitachi Energy

MegaWhat Renewables 2023

Para saber mais sobre o roteiro da Hitachi Energy para integração renovável, ouça esta mesa redonda da MegaWhat Renewables 2023

Entre em contato conosco

Saiba mais sobre as energias renováveis de alta tensão da Hitachi e conecte-se com um especialista