Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Herança de HVDC

2018
A primeira rede CC do mundo com tecnologia HVDC Light ajudará a integrar grandes quantidades de energia renovável na área altamente povoada ao redor de Pequim.
2014
A Hitachi Energy desenvolve uma solução de sistema completa para a tecnologia de corrente contínua de ultra-alta tensão (UHVDC) de 1.100 kV e aumenta a capacidade de transferência de energia para 10.000 MW e prolonga a distância para mais de 3.000 km.
2012
A Hitachi Energy lança o primeiro disjuntor HVDC híbrido do mundo, possibilitando que a visão das redes CC seja concretizada.
AC and DC overhead lines, Xiangjiaba-Shanghai, China
2010
A Hitachi Energy liga a usina hidrelétrica de Xiangjiaba, no sudoeste da China, a Xangai, usando UHVDC (corrente contínua de ultra-alta tensão) com uma capacidade de ±800 kV (quilovolts) e 7.000 MW (megawatts) de potência em uma distância de cerca de 2.000 km (quilômetros).
2009
Um dos parques eólicos offshore mais remotos do mundo está conectado à rede alemã por um sistema de transmissão HVDC Light. A conexão de 200 km reduz as emissões de dióxido de carbono em quase 1,5 milhão de toneladas por ano e apoia o desenvolvimento de energia eólica.
2008
NorNed, o cabo submarino HVDC mais longo do mundo, com 580 km, liga as redes de energia da Noruega e dos Países Baixos com uma capacidade de transmissão de 700 MW.
2005
A Hitachi Energy fornece eletricidade por meio de uma ligação de CC (corrente contínua) originada a 70 km de distância, em terra, a uma plataforma de gás no Mar do Norte, ajudando a evitar emissões anuais de 230 mil toneladas de CO2 e 230 toneladas de NOX.
2002
A Hitachi Energy conecta as redes de CA (corrente alternada) do Sul da Austrália e Victoria com a transmissão subterrânea mais longa do mundo, um cabo de HVDC Light de 177 km com capacidade de 220 MW. A Hitachi Energy também conectou Connecticut e Long Island com a primeira transmissão submarina HVDC extrudada do mundo, um cabo de HVDC Light de 40 km com uma potência nominal de 330 MW.
1997
A primeira conexão de teste HVDC Light entre Hällsjön e Grängesberg, no centro da Suécia, marcou o início de uma tecnologia de transmissão de energia completamente nova, subterrânea e subaquática, também em longas distâncias.
1984
A ligação de Itaipu leva energia hidrelétrica a São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul, por meio da primeira transmissão HVDC de 600 kV do mundo.
1970
Válvulas tiristorizadas foram utilizadas pela primeira vez em um projeto comercial de transmissão HVDC.
1965
Na década de 1960, a Hitachi ABB Power Grids construiu vários sistemas de transmissão HVDC com conversores baseados em tecnologia de válvula de arco de mercúrio, por exemplo, a ligação Konti-Skan, a primeira interconexão entre a Suécia e a rede ocidental na Dinamarca.
1954
ASEA instala a primeira linha de transmissão HVDC do mundo, fornecendo 20 MW, 100 kV para a Ilha de Gotland a uma distância de 96 km.
1929
Dr. Uno Lamm inicia atividades de P&D para HVDC um ano após ingressar na ASEA em Ludvika, Suécia.